Ulteriori informazioni

Emerson lancia l’esclusiva tecnologia Heat Staking per soddisfare le più complesse esigenze nel campo della saldatura di componenti in plastica.

PulseStaker Branson Serie GPX

La piattaforma Branson™ GPX offre una maggiore libertà in ambito progettuale poiché consente di eseguire saldature di alta qualità tecnica ed estetica anche in caso di applicazioni dal design molto complesso . Immagine ad alta risoluzione
 

La piattaforma Branson™ GPX offre una maggiore libertà in ambito progettuale poiché consente di eseguire saldature di alta qualità tecnica ed estetica anche in caso di applicazioni dal design molto complesso.

DANBURY, Conn. (30 settembre 2020) – Emerson ha presentato una nuova tecnologia di saldatura termica progettata per offrire una maggiore libertà di progettazione e consentire la giunzione di componenti plastici delicati e complessi. Utilizzando una esclusiva tecnologia di riscaldamento ad impulsi che ottimizza il processo di saldatura termica, la piattaforma Branson™ GPX garantisce giunzioni di alta qualità, una eccellente estetica del prodotto e un grande risparmio energetico per tutte le applicazioni, anche le più complesse.

I produttori di dispositivi elettronici, automotive e medicali devono produrre design sempre più particolari per soddisfare la rapida evoluzione del mercato. Questo ha portato ad un aumento delle applicazioni di saldatura che prevedono l’impiego di componenti dalle particolari geometrie 3D, fragili o sensibili al calore, prodotti che utilizzano un maggior numero di plastiche miscelate, rinforzate con vetro, cromate e metallizzate.

La piattaforma Branson GPX utilizza la tecnologia PulseStaker per garantire riscaldamento e raffreddamento istantanei, con tempi di ciclo regolabili per ottimizzare il processo termico e ridurre quindi l'utilizzo di energia. Il processo non crea particolato ne segni di bruciatura e consente di unire componenti delicati, come quelli con elettronica integrata, i quali richiedono inoltre prestazioni elevate e finiture impeccabili.

Questa avanzata tecnologia è idonea per tutte le applicazioni di giunzione termica, comprese quelle con parti metallizzate. Esiste una vasta gamma di puntali di saldatura i quali si possono adattare a qualsiasi esigenza di saldatura a punti nonché alla possibilità di saldare più punti contemporaneamente.

"I settore automobilistico, elettronico e medicale richiedono la saldatura di componenti plastici delicati e complessi", ha dichiarato Priyank Kishor, responsabile globale dei prodotti Branson. “L'esclusivo processo di fusione termica realizzato dalla piattaforma Branson GPX contribuisce a soddisfare questa domanda e garantisce ai produttori un'ampia gamma di vantaggi, come una eccellente estetica dei prodotti e un consumo energetico ridotto".

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Branson GPX, visitate il sito www.Emerson.com/Branson.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.