Ulteriori informazioni

Il nuovo software integrato di Emerson aiuta l'automazione e la digitalizzazione delle operazioni di misurazione della portata multifase di oil & gas.

​Software Roxar Rapid Adaptive Measurement

La piattaforma software Roxar Rapid Adaptive Measurement aumenta la sicurezza della misurazione della portata multifase, automatizzando al contempo il processo a costi contenuti. Immagine ad alta risoluzione

Il misuratore di portata multifase Roxar 2600 con Rapid Adaptive Measurement offre una misurazione adattativa affidabile ed in tempo reale della portata multifase dinamica

STAVANGER, Norvegia (04-febbraio-2021) - Emerson presenta un nuovo software per potenziare l'automazione dei processi e l'applicazione del misuratore di portata multifase (MPFM) Roxar 2600 per l'industria Oil & Gas. L'architettura del software Rapid Adaptive Measurement™ consente al misuratore MPFM Roxar 2600 di eseguire calcoli in parallelo a 10 Hz e di selezionare autonomamente la configurazione ottimale per un determinato periodo di tempo. Questo consente una maggiore automazione dei processi operativi, riducendo la necessità delle modifiche manuali della configurazione necessarie in precedenza.

Mentre gli operatori di estrazione di oil & gas adeguano le metodologie di produzione per sviluppare giacimenti più complessi, il profilo di portata dei pozzi sta diventando sempre più diversificato. I produttori necessitano quindi di una tecnologia di misurazione della portata multifase che sia robusta e affidabile anche in condizioni molto difficili. Per rispondere a questa sfida, Emerson soddisfa tale esigenza dei clienti con Roxar Rapid Adaptive Measurement.

Questo software integrato supporta gli operatori con prestazioni di misurazione migliorate, maggiori robustezza e affidabilità, consentendo di eseguire le operazioni a costi contenuti. Inoltre, garantisce facilità e agilità per progressi tecnologici in continua evoluzione all'interno della base installata esistente. La modularità di Rapid Adaptive Measurement consente di migliorare e testare i singoli moduli di calcolo in modo indipendente e di aggiungere facilmente nuovi moduli alla struttura. Ciò consente al software di calcolo integrato e, per estensione, alle prestazioni del misuratore MPFM Roxar 2600 di evolversi con nuovi moduli man mano che questi diventano disponibili, offrendo un supporto sempre aggiornato per l'intera durata di un giacimento petrolifero.

"Le nuove funzioni offerte da Rapid Adaptive Measurement consentiranno una misurazione della portata robusta ed efficiente, per soddisfare le esigenze del mercato sempre più stringenti. Questo progresso tecnologico garantirà l'evoluzione continua del misuratore di portata multifase Roxar 2600 e la soddisfazione delle aspettative dei nostri clienti, costantemente impegnati sul loro percorso verso l'automazione e la digitalizzazione". Brandon Bromberek, Vice presidente Oil & Gas, Soluzioni di Portata di Emerson Automation Solutions.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com/RoxarRapidAdaptiveMeasurement.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.