Ulteriori informazioni

La nuova valvola a ghigliottina riduce il costo totale di gestione negli impieghi gravosi su fanghi

Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi Clarkson KS1

La valvola a ghigliottina per impieghi gravosi Clarkson KS1 è progettata per prolungare la durata delle valvole e gli intervalli di manutenzione, oltre che per ridurre il costo totale di gestione in applicazioni gravose e complesse su fanghi.
Immagine ad alta risoluzione



Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

La valvola a ghigliottina ClarksonTM KS1 di Emerson è una valvola bidirezionale, a passaggio pieno, ASME Classe 150, progettata per i rigori delle applicazioni gravose su fanghi. Il suo sistema di tenuta brevettato e avanzato garantisce un isolamento prolungato a dispersione zero, con tempi di funzionamento e capacità di trasporto migliorati.

RENO, Nevada (13 aprile 2021) - Emerson ha annunciato oggi la nuova Valvola a ghigliottina Clarkson KS1 progettata per aiutare gli operatori nei settori minerario, delle sabbie bituminose e della carta a ottenere una maggiore disponibilità dei processi più gravosi in presenza di fanghi.

La nuova valvola a ghigliottina è dotata di un design brevettato di tenuta ai bordi che crea una tenuta continua intorno alla saracinesca, insieme a una sede in elastomero stampata di precisione. Questa sede per impieghi gravosi aumenta l'area di contatto e la capacità di tenuta della valvola rispetto ai design standard con O-ring, garantendo prestazioni di isolamento superiori per un ciclo di vita più lungo.

Il design della valvola è stato ottimizzato per operare in presenza di fanghi pesanti, con passaggio pieno che elimina le sporgenze che si protendono all'interno del flusso, riducendo al minimo le turbolenze nella valvola, l'usura dei componenti della valvola e delle apparecchiature a valle. Gli anelli antiusura girevoli e reversibili vengono forniti di serie su entrambi i lati della valvola, per proteggere la sede e prolungare gli intervalli di manutenzione.

I team di manutenzione sono stati al centro delle considerazioni durante la progettazione del modello KS1. La valvola è riparabile con utensili standard e i ricambi sono prontamente disponibili. È possibile effettuare le regolazioni dall'esterno del sistema a baderna per registrare in modo automatico e dinamico la pressione sul sistema di tenuta del bordo della saracinesca. La valvola KS1 è inoltre progettata con dimensioni face-to-face standard MSS SP-135 per semplificare la sostituzione e l'aggiornamento delle valvole installate con prestazioni non soddisfacenti.

Il modello Clarkson KS1 è stato progettato per resistere ai rigori degli impieghi gravosi su fanghi nelle misure da 2" a 30", con una varietà di configurazioni delle flange disponibili, una pressione nominale ASME Classe 150 di 290 psi a temperatura ambiente e una temperatura nominale fino a 300 °F. È inoltre disponibile in materiali alternativi per contrastare condizioni di processo straordinariamente abrasive e corrosive, con una varietà di opzioni di automazione che si possono configurare per soddisfare le diverse esigenze.

"La valvola Clarkson KS1 è un'innovazione decisiva per gli operatori dei processi gravosi su fanghi, come le linee di recupero", spiega Mike Gordon, direttore del settore delle valvole a ghigliottina di Emerson. "Questa valvola è progettata appositamente per garantire un isolamento prolungato senza perdite in questi ambienti difficili, affinché questi processi funzionino più a lungo senza interruzioni e per migliorare la portata di trasporto, riducendo al minimo i costi di manutenzione delle valvole".

Per ulteriori informazioni sulla valvola a ghigliottina Clarkson Modello KS1 per impieghi gravosi, visitare il sito Web:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.