Emerson velocizza e semplifica l'automazione di impianti con l'ultima versione di un potente software basato su SCADA

Movicon.NExT 4.2 è una piattaforma flessibile e modulare che fornisce interfaccia utente locale, supervisione e analisi.

Movicon.NExT 4.2 è un software progettato per interfacciarsi facilmente con qualsiasi dispositivo da campo e sistema di comando o aziendale, che connette utenti e OEM con i dati e le informazioni necessari per raggiungere l'eccellenza operativa. Immagine ad alta risoluzione

Movicon.NExT 4.2, modulare e scalabile, realizzato su un framework aperto, migliora le prestazioni, riduce i costi di implementazione, offre grafiche moderne e molto altro

CHARLOTTESVILLE, Va. (19 ottobre 2022) – Per offrire un altro livello in termini di prestazioni, visibilità, connettività e utilizzabilità degli impianti,oggi Emerson ha annunciato la nuova versione della sua piattaforma di automazione avanzata, Movicon.NExT™ 4.2. Il software è progettato per interfacciarsi facilmente con qualsiasi dispositivo da campo e sistema di comando o aziendale, connettendo utenti e produttori di apparecchiature originali (OEM) con i dati e le informazioni necessari per ottenere l'eccellenza operativa in una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione discreta e ibrida, come quella alimentare e di beni di consumo confezionati, oltre che nel settore energetico, delle infrastrutture, dell'automazione edilizia e dell'automazione di macchine.

Movicon.NExT 4.2 è una piattaforma flessibile e modulare che fornisce interfaccia utente locale, supervisione e analisi scalabile da applicazioni IIoT o WebHMI di piccole dimensioni su dispositivi Linux integrati a grandi sistemi di server Windows®, consentendo agli utenti di ottenere miglioramenti nella sostenibilità e nelle prestazioni, un passo per volta, in modo facile ed economico.

"Oggi, OEM e utenti industriali affrontano nuove sfide, tra cui scarsità di manodopera specializzata, richieste di maggiore produzione e velocità di produzione e obiettivi di riduzione del consumo energetico", ha dichiarato Jeff Householder, presidente del settore Machine Automation Solution di Emerson. "Movicon.NExT 4.2 offre la tecnologia scalabile e di facile utilizzo necessaria per sviluppare soluzioni di automazione di impianti avanzate in grado di migliorare la produttività, oltre a ridurre i tempi di fermo e di sviluppo".

La piattaforma Movicon.NExT 4.2 consente ai clienti di sviluppare soluzioni in modo più rapido e sicuro grazie a una serie di nuove funzionalità, tra cui prestazioni migliori, certificazione IEC 62443-3-3 per una maggiore sicurezza informatica e nuovi oggetti piatti per una maggiore efficienza. Inoltre, la piattaforma consente un rapido sviluppo delle applicazioni senza la necessità di competenze specializzate o configurazioni personalizzate.

Sono stati apportati miglioramenti anche a ciascun modulo di Movicon.NExT, Movicon WebHMI, NExT.AR e Pro.Lean, tra cuimiglioramenti alla connettività per rafforzare le comunicazioni, nuove opzioni per facilitare la certificazione, supporto per il Titolo 21 del Code of Federal Regulations (CFR) per le ricette per una maggiore utilizzabilità e notifiche di allarme per ridurre i costi delle infrastrutture. Tra le capacità grafiche espanse WebHMI si trova l'aggiunta di diversi oggetti personalizzabili per migliorare ulteriormente la facilità di utilizzo per gli sviluppatori.

La soluzione per realtà aumentata NExT.AR ora include una nuova funzionalità di zoom che consente al personale di accedere ad asset dell'impianto irraggiungibili in precedenza, riducendo i costi di manutenzione. Il modulo di analisi della produttività Movicon Pro.Lean ora contiene numerosi miglioramenti che facilitano lo spostamento nelle misure OEE, la gestione delle pianificazioni e la gestione dei rifiuti.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.Emerson.com/Movicon e nelle note sul rilascio qui.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.