I VFD PACMotion offrono avvio plug-and-play, regolazione automatica e programmazione semplificata con gli strumenti di configurazione incorporati direttamente nel software PAC Machine Edition. High resolution image
La nuova scheda di comunicazione di Emerson semplifica l'integrazione delle unità a frequenza variabile PACMotion con i controllori di automazione PACSystems per garantire un'elevata disponibilità
CHARLOTTESVILLE, Va. (25 marzo 2022) - Molti schemi di controllo richiedono ridondanza, ma da questo deriva tradizionalmente la necessità di utilizzare apparecchiature intermedie per integrare i dispositivi di controllo finali, come le unità a frequenza variabile (VFD). Per semplificare questa architettura comune, Emerson annuncia una nuova scheda di comunicazione PROFINET System Redundancy (PNSR) che si collega ai VFD PACMotion™, semplificando le comunicazioni ad alta disponibilità tra VFD e controllori a logica programmabile PACSystems™ RX3i (PLC) ed edge di Emerson.
I VFD PACMotion già offrono avvio plug-and-play, regolazione automatica e programmazione semplificata con gli strumenti di configurazione incorporati direttamente nel software PAC Machine Edition. L'aggiunta della scheda di comunicazione PNSR opzionale consente il collegamento e il controllo diretto dei VFD PACMotion in architetture ridondanti PACSystems in standby, migliorando la disponibilità del VFD in caso di perdita di un singolo controllore o di un collegamento di comunicazione. La nuova scheda di comunicazione offre funzionalità di controllo ad alta disponibilità e massimizza i tempi di attività.
Il PNSR VFD consente agli utenti di semplificare e risparmiare fino al 15% su prodotti e lavoro di integrazione ed è compatibile con tutti i PLC PACSystems e i controllori edge che supportano la disponibilità elevata. Questa scheda di comunicazione, una volta installata nello slot per scheda opzionale VFD, garantisce un collegamento diretto facile e senza interruzioni ai VFD senza richiedere altri controllori intermedi o componenti esterni.
La scheda di comunicazione a disponibilità elevata PNSR di Emerson è un componente aggiuntivo avanzato dei portafogli di automazione PACMotion VFD e PACSystems, che offre ad ingegneri, utenti, produttori di macchine(OEM) e integratori di sistemi, in tutti i segmenti del mercato industriale, l'affidabilità di cui necessitano per evitare tempi di inattività non pianificati.
Per ulteriori informazioni sulla scheda di comunicazione PNSR, visitare il sito:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/automation-solutions/emerson-ic866-oc-pr.