In breve: la piattaforma di programmazione di controllo integrata migliora time-to-market e redditività

Interfaccia intuitiva Gestione integrata delle modifiche Licenze flessibili PACSystems IIOT Trasformazione digitale

PAC Machine Edition 10 velocizza lo sviluppo, riduce gli errori grazie a pacchetti dedicati, interfaccia intuitiva, gestione integrata delle modifiche e flessibilità delle licenze.
Immagine ad alta risoluzione

PAC Machine Edition 10 velocizza lo sviluppo, riduce gli errori grazie a pacchetti dedicati, interfaccia intuitiva, gestione integrata delle modifiche e flessibilità delle licenze

CHARLOTTESVILLE, Va. (25 aprile 2022) – Emerson ha annunciato oggi il lancio di PAC Machine Edition 10, una piattaforma di programmazione delle applicazioni estremamente intuitiva e flessibile che aiuta gli utenti a trovare metodi innovativi per il controllo dei dispositivi, ottimizzando al contempo i profitti grazie a funzionalità di programmazione nuove e avanzate. PAC Machine Edition consente uno sviluppo delle applicazioni più rapido con blocchi funzione e modelli definiti dall'utente. Il nuovo software di controllo è una toolchain unica per programmazione, configurazione e manutenzione dell'intero portafoglio di automazione PACSystems™, inclusi controllori logici programmabili, interfacce uomo-macchina, azionamenti a frequenza variabile, servocomandi e dispositivi periferici.

Fornendo ai programmatori l'accesso ai linguaggi IEC 61131 e C ampiamente utilizzati e una migliorata integrazione con I/O PROFINET®, PAC Machine Edition 10 offre un ambiente di sviluppo moderno e avanzato che consente di chiudere il loop tra informazioni e automazione.

Alcune delle nuove funzioni che aumentano la flessibilità e la facilità d'uso sono:

  • Funzioni di blocco ulteriormente migliorate, che aumentano la velocità e la facilità di replica di oggetti comuni
  • Funzioni dedicate di raggruppamento ed esportazione dati per l'integrazione con sistemi di controllo distribuiti per le applicazioni nei settori di biotecnologie e chimica
  • Nuovi componenti grafici nell’ambiente di sviluppo integrato che consentono di ottimizzare le opzioni di docking e la navigazione all'interno dell'interfaccia di programmazione
  • Ottimizzazione delle funzioni integrate di gestione delle modifiche, per migliorare ulteriormente la collaborazione durante la programmazione e il controllo delle versioni
  • Numerose opzioni di l'acquisizione delle licenze per soddisfare varie esigenze, tra cui una nuova opzione di licenza in leasing che consente la gestione centralizzata e il leasing delle licenze per le virtual machine

Gli utenti possono integrare PAC Machine Edition con il software di elaborazione avanzata PACEdge™ per eseguire analisi in Linux che utilizzano machine learning e intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei processi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di PAC Machine Edition.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.