Notizie in breve: il nuovo software consente di sfruttare i vantaggi della virtualizzazione dei sistemi di controllo

DeltaV Virtual Studio per strutture iperconvergenti semplifica le soluzioni di virtualizzazione.

Ora DeltaV™ Virtual Studio supporta le infrastrutture iperconvergenti (HCI) e facilita la gestione delle soluzioni di virtualizzazione riducendo al contempo l'ingombro dell'architettura e il consumo energetico dei sistemi di automazione.
Immagine ad alta risoluzione




Le soluzioni HCI basate su DeltaV Virtual Studio semplificano la creazione e la manutenzione di sistemi virtuali. Video link

L'ultima versione di DeltaV™ Virtual Studio di Emerson supporta le infrastrutture iperconvergenti, facilitando la virtualizzazione

AUSTIN, Texas (12 settembre 2022) – I produttori di tutti i settori ora dispongono di un mezzo più semplice e più efficiente per virtualizzare le proprie piattaforme di automazione, grazie alla nuova tecnologia che consente loro di sfruttare i vantaggi di un'infrastruttura virtualizzata.

Con l'ultima versione di DeltaV™ Virtual Studio di Emerson, il personale addetto al controllo può implementare rapidamente un'infrastruttura virtualizzata che migliora le prestazioni e assicura le operazioni nel futuro. Questo grazie al software che ora integra il supporto per infrastrutture iperconvergenti (HCI), consentendo di superare le difficoltà associate al processo di virtualizzazione.

I produttori conoscono da tempo il valore della virtualizzazione, ma quando si tratta di virtualizzare i sistemi di controllo solitamente il processo è costoso e complesso, oltre a richiedere enormi competenze nel settore IT. Riconoscendo tali sfide, Emerson ha progettato l'ultima versione del software Virtual Studio con automazione avanzata, per semplificare la configurazione e la manutenzione di sistemi DeltaV virtuali. È possibile creare workstation con operatori virtuali e server di applicazioni utilizzando modelli, senza installare software, e aggiungerli alla rete di controllo senza complicate mappature della rete virtuale.

Sfruttando il software, i produttori possono:

  • guidare le operazioni con un sistema virtualizzato unificato che integra potenza di calcolo, configurazione di rete e archiviazione in una singola piattaforma integrata che consente implementazioni di sistema più efficienti negli ambienti di produzione, sviluppo, collaudo e formazione.
  • ridurre il consumo energetico con un minore ingombro dell'hardware, risultante dal consolidamento di workstation su server host per ridurre l'hardware informatico.
  • ottenere una maggiore disponibilità riducendo i tempi di recupero per le workstation con failover automatico (intervento automatico in caso di guasto).
  • fare crescere i propri ambienti in modo dinamico con un'infrastruttura scalabile che offre flessibilità di configurazione e non interrompe le operazioni.

Ulteriori informazioni su DeltaV Virtual Studio di Emerson per infrastrutture iperconvergenti si trovano qui.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.