Immagine - Un appello al sostegno durante COVID-19

COVID-19

Un appello a sostegno dei nostri servizi essenziali e dei lavoratori delle infrastrutture critiche

Di Mike Train

La pandemia di coronavirus si sta rivelando un'enorme sfida globale che dobbiamo lavorare tutti insieme per sconfiggere. Per molti di noi, questo significa stare a casa e cercare di lavorare o studiare nel miglior modo possibile, mantenendo il distanziamento sociale e rinunciando a molte delle attività che normalmente potremmo fare con gli altri. Anche se questa può sembrare una massiccia intrusione nella nostra vita quotidiana, a livello globale dobbiamo farlo per rallentare la diffusione della malattia.

È anche un momento in cui si fa affidamento sui nostri lavoratori essenziali e critici per fornire i servizi che ci aspettiamo ogni giorno, e dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli. I medici, gli infermieri e gli altri professionisti della sanità in prima linea che si occupano di potenziali casi e rischiano la propria salute meritano tutta l'ammirazione che possiamo condividere. Ed è incoraggiante vedere l'enorme sostegno che stanno ricevendo dalla società e dai leader globali. I nostri laboratori che sono totalmente oberati di lavoro cercando di elaborare i risultati dei test il più velocemente possibile e di ottenere informazioni importanti per le nostre famiglie... mi dispiace per loro. E i nostri negozi di alimentari, le stazioni di servizio e le società di consegna che cercano di tenerci riforniti delle cose di tutti i giorni di cui abbiamo bisogno per vivere, pur essendo sopraffatti dalla domanda, stanno facendo un ottimo lavoro.

Ma c'è un'altra categoria di lavoro che deve essere evidenziata: le persone che evitano le interruzioni nella generazione di elettricità, le aziende che forniscono le nostre fonti di energia e che continuano a disinfettare gli addetti alle pulizie che vengono nei nostri quartieri, i professionisti della gestione dell'acqua e dei rifiuti che continuano a venire ogni giorno, le nostre aziende farmaceutiche, le aziende di dispositivi medici e le aziende di dispositivi di protezione individuale che continuano a sviluppare, produrre e consegnare forniture mediche essenziali. Abbiamo lavoratori che mantengono gli ospedali in funzione, le sale operatorie fresche e i medicinali refrigerati in modo che possano essere usati in modo efficace. E una serie molto completa di partner della catena di fornitura e di professionisti che forniscono i prodotti e i servizi a molti livelli per mantenere in funzione tutte queste infrastrutture critiche. Tutte queste persone stanno lasciando le loro case e si stanno recando in queste strutture per far funzionare le cose 24 ore su 24, sfruttando le catene di fornitura globali che sono state costruite per lavorare in modo connesso e sincronizzato, facendo del loro meglio per il distanziamento sociale e per stare lontani da un terribile virus.

In questo momento, dato che molte persone in tutto il mondo stanno affrontando diverse settimane di ordini di permanenza a casa impartiti dai loro funzionari governativi, dobbiamo essere diligenti e isolarci il più efficacemente possibile. Ma abbiamo ancora bisogno che i nostri servizi essenziali e gli operatori delle infrastrutture critiche continuino a fare la loro parte, e abbiamo bisogno del costante sostegno dei funzionari pubblici e dei leader del settore privato. La loro missione è quella di svolgere questi ruoli e di farci superare questo periodo difficile. I leader governativi di tutto il mondo stanno operando in acque inesplorate e stanno assolutamente facendo del loro meglio per aiutarci tutti ad affrontare queste sfide.

Rivolgo il mio appello ai responsabili delle decisioni a livello globale, livello nazionale, regionale, provinciale o locale: quando pubblicate i necessari ordini di soggiorno a casa, vi prego di tenere presenti tutte le persone che lavorano dietro le quinte e di incorporare il loro lavoro nei vostri progetti. Oltre agli operatori sanitari coraggiosi ed essenziali, abbiamo anche bisogno di molte fabbriche per continuare a operare. È essenziale che questi beni continuino a scorrere per garantire la manutenzione delle infrastrutture critiche e l'accesso ai servizi necessari da parte dei miliardi di persone che ne hanno bisogno. Ciò include la possibilità di consentire ai tecnici dell'assistenza in tutto il mondo di essere ancora disponibili per mantenere in funzione i nostri sistemi operanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È opportuno adottare ordini che consentano di gestire queste importanti fabbriche e di consentire la circolazione di merci e persone a sostegno di questo processo. Lo United States Department of Homeland Security ha pubblicato una guida per la forza lavoro delle infrastrutture critiche essenziali che si sta rivelando molto utile per catturare tutte le dinamiche che dobbiamo avere presenti in questo momento. Inoltre, le indicazioni della National Association of Manufacturers e di altre organizzazioni globali dell'industria e del governo stanno aiutando le aziende a monitorare l'impatto statale e locale sulle operazioni di produzione e sugli impianti, man mano che la situazione continua a evolversi.

Il tempo è essenziale. Questa è chiaramente la settimana in cui il mondo si sincronizzerà per spezzare il ciclo del virus nelle prossime settimane. Possiamo farcela. Possiamo sconfiggere questo nemico. Grazie ancora una volta a tutti in prima linea e grazie alle nostre aziende di infrastrutture critiche e ai nostri lavoratori per aver guidato la carica.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.