Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-L340

ASCO™ Series L340 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L340 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
:
ASCO™ L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
1
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
1
QuickShip
545 zł
Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
3 way - 3/2 Universal, 3 way - 3/2 Normally Open, 3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe / Port Size
3/8 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
16 bar
Fluid temperature
-20°C +130°C
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
FPM

Charakterystyka

  • Direct acting solenoid valve.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids.

Dokumenty i rysunki