Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1827020297

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020297

52 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-MNI-012-012-ST6

For series
MNI, ICM
Cylinders Ø min.
12 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.01 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki