Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The Fisher V250 control valve is a heavy-duty, flangeless throttling ball valve often used to control flow in gas transmission lines, gas distribution, and liquid pipelines. Available with a single ball seal, flow ring, or dual-seal construction.
Tapered-polygon ball-to-shaft connection and clamped splined actuator connection remove lost motion or deadband from the drive train.
Reduced ball port design provides a modified equal percentage flow characteristic and an excellent response characteristic.
Materials are available for applications handling sour service. These materials comply with the requirements of NACE MR0175-2002.
Pressure-balanced drive shaft design with PTFE-lined bearings and pressure-assisted shaft sealing arrangement provides for a long life of reliable service.
Two-piece ball and shaft assembly allows for complete trim overhaul; parts replacement is kept to a minimum.
The optional live-loaded packing system is designed with very smooth shaft surfaces and live loading to provide excellent sealing.