Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Planned Maintenance
We are currently performing scheduled maintenance. Some site functions are impacted and may not work as expected. Thank you for your patience.
Micro Motion-T100F

Micro Motion T100F Straight Tube Coriolis Meter, 1 Inch (DN25), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish

Product Description

A Titanium grade 9, single, straight-tube Coriolis flow and density meter with 15 Ra surface finish that is drainable with a plug-resistant flow path.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
T100F
1700
T100F
3500
T100F
5700
T100F
2400S
T100F
3700
T100F
2500
T100F
1500
T100F
2700
T100F
4200
T100F
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.15% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.50% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.05% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3)
Density repeatability (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG

Charakterystyka

  • Achieve direct, in-line measurement of mass flow, density, concentration and volume flow and temperature from one device
  • Choose available titanium construction for compatibility with most fluids
  • Meet virtually any connectivity needs with a wide range of transmitter offerings
  • Use with hygienic applications with an improved 15 and 32 rA surface and EHEDG, certified, 3-A authorized and ASME BPE
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Save time with a design that is easy to clean in place (CIP) and steam in place (SIP)
  • Simplify installation with a highly robust design that doesn't need straight runs or flow conditioning

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-8 z 8 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis