Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Up to 2000 psi (138 bar) differential, Up to 6092 psi (420 bar) static
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276
Diagnostics
Basic Diagnostics
Certifications/Approvals
NACE™, hazardous location, see full specs for complete list of certifications
Rosemount™ 1199 Diaphragm Seal System
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Threaded: NPT, DIN, ISO Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, CorrosionShield PFA coated 316 SST, see PDS for full list of materials
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, 3A, NACE®, hazardous location, see PDS for full list of certifications
Charakterystyka
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter
Modbus transmitter allows multivariable measurements in combinations of differential and static pressure and temperature
Primary elements available as assemble-to options for simple installation and commissioning
Optimized sensor technology captures large fluctuations in flow rate that commonly occur in oil and gas production applications
Enhanced for flow is a ±0.05% of reading specification for increased accuracy
LCD display provides data right at the measurement point for further insight into the process