Rosemount™ USM341204 Junior Sonic Gas Ultrasonic Flow Meter - 2 Path - 4"
Rosemount™ USM341204 Junior Sonic Gas Ultrasonic Flow Meter - 2 Path - 4"
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Ideal for natural gas non-custody transfer applications such as check metering, pipeline balance, storage measurement, production, or wet gas applications. It utilizes Mark III electronics and features a two-path design for measurement redundancy.
Virtually eliminate incremental pressure drop and reduce energy costs with the meter’s full-bore design
Improve maintenance practices and lower costs with no internal moving parts
Detect flow disturbances in real time with ultra-fast Rosemount 3410 Series Electronics to minimize uncertainty
Monitor flow analysis and receive an intuitive view of meter health with integrated MeterLink™ Software
Enhance performance in harsh conditions long term with rugged Rosemount T-21 Transducers Field-replaceable transformer module simplifies maintenance and maximizes uptime
Reduce manual errors with automatic calculations of AGA 8 Compressibility and AGA 10 Speed of Sound
Increase I/O with new Type 4 CPU Module with up to six frequency or digital outputs
Increase I/O with new Type 4 CPU Module with up to six frequency or digital outputs