Train

Misja firmy Emerson na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Zrównoważony rozwój się wyłania się jako najpilniejsze wyzwanie, przed którym nasze branże stoją. Zobowiązanie firmy na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) zmieniło się z kwestii związanej z reputacją do kwestii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Na jego podstawie klienci wybierają swoich dostawców, a pracownicy decydują, gdzie będą rozwijać swoją karierę.

Producenci przemysłowi i dostawcy energii są żądni pomysłów i rozwiązań — technologii, usług i praktyk, które pomogą im osiągać własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Potencjalni pracownicy chcą pracować dla firmy, która podejmuje znaczące kroki, aby czynić świat lepszym miejscem, firmy, o której mogą mówić z dumą. Akcjonariusze chcą wiedzieć, że firmy, w które inwestują, podejmują pilne działania w celu rozwiązywania tych problemów, tworząc jednocześnie prawdziwą i zrównoważoną wartość.

Mając to na uwadze, cele zerowych emisji do 2050 r., które przedsiębiorstwa stawiają sobie już dzisiaj, są ambitne i ważne, aby budować lepszą przyszłość, lecz nie są w stanie tak naprawdę zapewnić drogi do osiągnięcia tego celu. Bez podjęcia natychmiastowych i pilnych działań, obciążenie związane ze zmianami klimatycznymi będzie zbyt duże, aby móc je przezwyciężyć, co oznacza, że musimy działać już dzisiaj w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, o której myślimy.

Przez ostatnie 30 lat pracowałem z klientami na całym świecie, pomagając im zrozumieć, w jaki sposób automatyzacja może zmieniać ich wyniki biznesowe w obszarach produkcji, bezpieczeństwa i rentowności. Obecnie można wykorzystać te same zasady i innowacje, które poprawiły wydajność finansową, aby zapewniać skuteczną pomoc firmom na całym świecie, które chcą stawać się bardziej zrównoważonymi.

Osiągnięcie celów zerowych emisji do 2050 r. nie nastąpi z dnia na dzień. Nie będzie to ani łatwe, ani proste. Nie ma na to magicznej recepty Jest to jednak możliwe i naszym obowiązkiem jest, aby pracować nad tym razem.

Ten zakład Emerson zmierzy się z kluczowymi kwestiami zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla firmy Emerson i naszych klientów, w tym dekarbonizacją, zarządzaniem emisjami, elektryfikacją oraz efektywnością energetyczną, a także optymalizacją.

Określi on ogromne wyzwania, przed którymi stoi nasz świat, bariery, które nas powstrzymują, rolę, jaką automatyzacja może odegrać, a także wyróżni osoby, które już podejmują znaczące postępy we właściwym kierunku. Co najważniejsze, skoncentrujemy się na wymiernych działaniach, jakie firma Emerson podejmuje, aby jeszcze bardziej doskonalić nasze podejście do zrównoważonego rozwoju środowiska i określić naszą rolę w tworzeniu świata lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń.

Osiągnięcie celów zerowych emisji do 2050 r. nie nastąpi z dnia na dzień. Nie będzie to ani łatwe, ani proste. Nie ma na to magicznej recepty Jest to jednak możliwe i naszym obowiązkiem jest, aby pracować nad tym razem. Nie możemy pozostawić tego ciężaru związanego ze zrównoważonym rozwojem naszym dzieciom i wnukom, zwłaszcza gdy dysponujemy dziś dostępną technologią pozwalającą na czynienie rzeczywistych i namacalnych postępów.

Chociaż nie wszyscy zgadzają się co do teorii naukowych, mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć konsensus, iż pozostawienie świata w lepszej kondycji środowiskowej dla przyszłych pokoleń jest dziedzictwem, do którego warto dążyć. Jest to misja, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i na którą mamy wpływ już dzisiaj.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.