Stylizowany obraz ludzkiego mózgu i znajdujących się w nim tętnic

Zrównoważony rozwój

Cyfrowy ekosystem Plantweb™: klucz do osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Znaczenie postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska nie jest nowe, ale temat staje się coraz pilniejszy, ponieważ ostatnie raporty wskazują na nieuchronne zagrożenie zmianami klimatycznymi dla naszych społeczności i firm. To przesłanie ma coraz większy wpływ, ponieważ po raz pierwszy dyrektorzy generalni umieścili zrównoważony rozwój środowiska w swoich 10 strategicznych priorytetach biznesowych w 2022 roku.

Chociaż liderzy biznesu rozumieją znaczenie transformacji środowiskowej, może być trudno wiedzieć, od czego zacząć. Zwiększone zapotrzebowanie na zasoby i presja na osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oznaczają, że firmy muszą wdrażać rozwiązania, które nie tylko zmniejszają ich ślad węglowy, ale także utrzymują niezawodność dla swoich klientów i zapewniają wyniki biznesowe. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. 

W firmie Emerson wierzymy, że automatyzacja jest strategiczną dźwignią, którą wszystkie firmy muszą pociągnąć, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju — a nasz cyfrowy ekosystem Plantweb™ jest kluczem do pomocy najważniejszym branżom na świecie w spełnieniu obietnicy automatyzacji. Zbudowany w oparciu o ponad dwie dekady doświadczenia firmy Emerson w zakresie sterowania, wykrywania wszechobecnego, operacji i oprogramowania, Plantweb jest wyznacznikiem standardów w architekturze automatyki przemysłowej, umożliwiając firmom na całym świecie optymalizację wydajności operacyjnej i biznesowej, umożliwiając jednocześnie krytyczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Myślenie cyfrowe z Plantweb dla lepszego monitorowania i automatyzacji

Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładów spośród wielu sposobów, w jakie Plantweb urzeczywistnił bardziej zrównoważone działania w wiodących branżach na całym świecie:

Zwiększenie produkcji bardziej zrównoważonych źródeł paliw

Plantweb pomaga firmom będącym na czele globalnej transformacji energetycznej. Neste, światowy lider w dziedzinie paliw odnawialnych, wybrał technologie firmy Emerson, aby przyspieszyć cyfrową transformację swojej rozbudowanej rafinerii w Singapurze. Korzystając z zaawansowanego oprogramowania, narzędzi analitycznych i mobilnych Plantweb, a także systemu automatyki i oprogramowania DeltaV™ firmy Emerson, rozbudowana rafineria będzie dysponowała dodatkowymi zdolnościami do produkcji nawet 1 miliona ton zrównoważonego paliwa lotniczego i surowców odnawialnych do wytwarzania polimerów i chemikaliów, spierając realizację celu firmy Neste, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych klientów o co najmniej 20 mln ton rocznie do 2030 roku.

Recykling tworzyw sztucznych

Ograniczenie ilości odpadów i recykling będą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Firma PureCycle Technologies jest liderem zrównoważonej rewolucji tworzyw sztucznych i wykorzystuje cyfrowy ekosystem Plantweb™ do dostarczania zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji sieci globalnych obiektów umożliwiających recykling polipropylenu na dużą skalę. Jest to jeden z najczęściej produkowanych, wszechstronnych i powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych na świecie — ale mniej niż 1% rocznie jest odzyskiwane do recyklingu i ponownego wykorzystania. Wykorzystując technologie Plantweb, firma PureCycle chce to zmienić.

Wspieranie dostarczania energii odnawialnej

Energia odnawialna jest kluczowym elementem tworzenia zrównoważonego zużycia energii. Coraz więcej przedsiębiorstw użyteczności publicznej łączy odnawialne źródła energii z tradycyjnymi źródłami energii, takimi jak węgiel, energia jądrowa i gaz ziemny, aby spełnić wymogi zrównoważonego rozwoju. Aby przyspieszyć tę zmianę, odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe i słoneczne, muszą zawierać technologie, które mogą prognozować dostawy, zwiększać niezawodność i łączyć energię wytworzoną z siecią elektryczną. Na przykład stowarzyszenie Golden Valley Electric Association niedawno zakończyło projekt cyfrowej transformacji, aby zintegrować platformę automatyki Ovation™ firmy Emerson i rozwiązania inteligentnej sieci AspenTech w celu zwiększenia niezawodności wytwarzania czystej energii na farmie wiatrowej Eva Creek na Alasce.

Firmy w całej branży są zobowiązane do utrzymywania najważniejszych funkcji współczesnego życia w dynamicznym środowisku. Dzięki skalowalnym rozwiązaniom dla firm w dowolnym miejscu na drodze do automatyzacji, Plantweb firmy Emerson zapewnia najbardziej zaawansowaną, wszechstronną architekturę oprogramowania przemysłowego, aby pomagać firmom na całym świecie optymalizować wydajność operacyjną i biznesową, umożliwiając jednocześnie znaczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.