Zdjęcie – Apel o wsparcie podczas pandemii COVID-19

COVID-19

Apel o wsparcie naszych podstawowych usług i pracowników infrastruktury krytycznej

autorstwa Mike'a Traina

Pandemia koronawirusa okazała się ogromnym globalnym wyzwaniem, któremu wszyscy musimy sprostać. Dla wielu z nas oznacza to przebywanie w domu i dołożenie wszelkich starań, by pracować lub uczyć się, jednocześnie zachowując dystans społeczny i rezygnując z wielu czynności, które normalnie moglibyśmy wykonywać z innymi ludźmi. Mimo że może się to wydawać ogromną ingerencją w nasze codzienne życie, musimy przestrzegać tych wymogów na całym świecie, aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby.

Jest to także czas, w którym nasi kluczowi pracownicy świadczą usługi, których oczekujemy każdego dnia, i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ich wspierać. Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia znajdujący się na pierwszej linii frontu, zajmujący się potencjalnymi przypadkami, ryzykując własnym zdrowiem, zasługują na choć odrobinę podziwu z naszej strony. Motywujące jest ogromne wsparcie, jakie widzą ze strony społeczeństwa i światowych liderów. Nasze laboratoria pracują ponad normę, próbując jak najszybciej przetworzyć wyniki badań i przekazać ważne informacje naszym rodzinom – i ja identyfikuję się z nimi. Nasze sklepy spożywcze, stacje benzynowe i firmy kurierskie, które starają się zaopatrzyć nas w codzienne artykuły, których potrzebujemy do życia, przytłoczeni ogromnym zapotrzebowaniem, po prostu wykonują świetną robotę.

Ale jest jeszcze jedna kategoria pracy, na którą należy zwrócić uwagę – ludzie, którzy nieprzerwanie wytwarzają energię elektryczną, firmy dostarczające nam źródła energii i osoby stale odkażające nasze okolice, profesjonaliści zajmujący się gospodarką wodną i odpadami, którzy stale pracują dla nas na co dzień, nasze firmy farmaceutyczne, firmy produkujące urządzenia medyczne i firmy zajmujące się sprzętem ochrony osobistej, które nadal opracowują, produkują i dostarczają niezbędne artykuły medyczne. Są też pracownicy odpowiedzialni za działalność szpitali, chłodzenie sal operacyjnych, a także za chłodzenie leków, aby móc z nich efektywnie korzystać. Jest też bardzo kompletny zestaw partnerów łańcucha dostaw i profesjonalnych handlowców dostarczających produkty i usługi na wielu poziomach, utrzymujących całą tę krytyczną infrastrukturę. Wszyscy ci ludzie wychodzą ze swoich domów i udają się do tych miejsc, aby wszystko działało przez całą dobę, wykorzystując globalne łańcuchy dostaw, które zostały zbudowane tak, aby działały w sposób połączony i zsynchronizowany, jednocześnie starając się jak najlepiej zachować dystans społeczny i izolować się od tego strasznego wirusa.

W tej chwili, ponieważ wiele osób na całym świecie rozpoczyna kilkutygodniową izolację w domu zgodnie z decyzją urzędników państwowych, musimy przestrzegać tego wymogu i izolować się tak skutecznie, jak to możliwe. W dalszym ciągu potrzebujemy jednak podstawowych usług i pracowników infrastruktury krytycznej, aby móc wykonywać swoje obowiązki i potrzebujemy stałego wsparcia zarówno ze strony urzędników publicznych, jak i liderów sektora prywatnego. Ich misją jest pełnienie tych funkcji i przeprowadzenie nas przez ten trudny okres. Przywódcy rządów na całym świecie krążą po niezbadanych wodach i robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc nam wszystkim poradzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Mój apel do decydentów na całym świecie – niezależnie od tego, czy działają na poziomie krajowym, stanowym, rejonowym czy lokalnym – w miarę wydawania niezbędnych nakazów pozostania w domu, proszę mieć na uwadze wysiłki wszystkich osób pracujących na drugim planie i uwzględnienie ich w Waszych planach. Oprócz odważnych i krytycznych pracowników służby zdrowia potrzebujemy również wielu fabryk, umożliwiających ich dalszą działalność. Niezbędne jest zapewnienie stałego przepływu tych towarów, aby zapewnić utrzymanie krytycznej infrastruktury i dostęp do niezbędnych usług miliardom ludzi, którzy ich potrzebują. Obejmuje to także umożliwienie serwisantom na całym świecie ciągłej dostępności naszych systemów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Proszę o wydawanie zarządzeń uwzględniających możliwość działalności tych ważnych fabryk i umożliwiających przepływ towarów i ludzi wspierających ten proces. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wydał Wytyczne dotyczące pracowników infrastruktury o kluczowym znaczeniu, które są niezwykle przydatne w uchwyceniu całej dynamiki, tak potrzebnej w tym momencie. Ponadto wytyczne Krajowego Stowarzyszenia Producentów i innych globalnych organizacji branżowych i rządowych umożliwiają firmom śledzenie stanowego i lokalnego wpływu na działalność i obiekty produkcyjne w miarę rozwoju sytuacji.

Czas ma tu kluczowe znaczenie. Będzie to z pewnością tydzień, w którym świat zsynchronizuje się, przerywając cykl wirusa w ciągu najbliższych kilku tygodni. Możemy tego dokonać. Możemy pokonać tego przeciwnika. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim osobom działającym na pierwszej linii frontu oraz naszym firmom i pracownikom infrastruktury krytycznej za ich pracę.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.