IND_CHM_PETROCHM_Plant_003_data

Plantweb Health Advisor

Aumente a confiabilidade dos ativos, aumente a disponibilidade do processo e atenue os riscos ambientais e de segurança

Possibilite desempenho no Top Quartile usando soluções de monitoramento do equipamento

Monitoramento de ativos essenciais é fundamental para operações confiáveis. A chave é ter informações sobre a condição do ativo e alertas recebidos antes da ocorrência de paradas não programadas ou desacelerações não planejadas. Isso permite que os funcionários da planta tomem medidas corretivas e evitem perdas na produção, manutenção reativa onerosa e incidentes ambientais e de segurança potenciais.

O conjunto de aplicativos Health Advisor fornece diagnóstico contínuo, alertas de equipamento e equipamento de condição para o processo que é mantido atualmente em ciclos manuais e raros.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Possibilite desempenho no Top Quartile usando soluções de monitoramento do equipamento
Logo-Plantweb_advisor

Como funciona?

Determining Asset Health

Asset health is defined by a range of zero (worst) to 100% (perfectly healthy), calculated as a function of machinery issues like vibration or mechanical defects, and process issues like pump cavitation or heat exchanger fouling. Overall asset health is weighted based on the criticality of the fault detected, and the solution monitors differences from a known good state.

The underlying technology that provides a single asset health number is a patented algorithm developed by Emerson.

Using Process & Equipment Data

Health Advisor combines equipment data, like vibration and bearing temperature, with process data, like discharge pressure and seal oil level, then uses a patented, pre-engineered algorithm to determine the overall asset health. This ensures that the most severe faults drive the determination of asset health. This is important because technicians have traditionally looked only at the mechanical status, and sometimes process severity outweighs mechanical severity.

Statistical Process Control

Statistical Process Control (SPC) techniques are used to determine when there is a statistically significant shift in the vibration readings for fixed speed assets. SPC uses averages and ranges of small sets of data compared to a population average and population range for all vibration measurements used. An upper control limit is calculated, and two alarms continuously monitor variations in vibration signals over a period of time - vibration increasing trend alarm and vibration large change alarm.

Produtos







Casos de estudo para suite de aplicativos Health Advisor da Emerson

See how Health Advisor saves chemical/water costs and reduces CT slowdowns.

See a demo of early detection of pump abnormal operation or imminent failure.

Ative o JavaScript para usar este site.