Imagem de banner H003

Proteção baseada no campo com o AMS 3000

Quando um sistema padrão em rack não é uma opção, o AMS 3000 fornece proteção a ativos no campo

Imagem C010

Proteção acessível para mais ativos de campo

Enquanto a maioria das plantas se beneficiaria de ter recursos de proteção na produção de ativos semicríticos, a realidade é que os custos e os requisitos de rack para sistemas tradicionais não é rentável. O AMS 3000 é uma solução compacta, montada em campo, que oferece proteção de canal duplo para uma grande variedade de maquinário como bombas, compressores, centrífugas, sopradores e geradores. Os encaixes e a fiação variam com base no tipo de medição selecionado: vibração ou vibração de rolamento, posição, velocidade e chave.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Proteção acessível para mais ativos de campo

Como funciona?

Medições e sensores

Cada módulo vem com dois canais de entrada para vibração do eixo, vibração do rolamento, posição do eixo, velocidade e medições principais, e funciona com vários tipos de sensores, como a corrente parasita ou sensores piezoelétricos. 

Canais de saída

Os sinais de saída analógicos e digitais estão disponíveis diretamente no módulo para desligamento ou encaminhamento direto da máquina para qualquer sistema PLC ou DCS externo. Cada saída é configurável livremente para supervisão de limite e alarme ou para encaminhamento do valor de medição. As saídas de sinal tamponado são implementadas para cada canal de entrada e estão disponíveis para instalação, resolução de problemas e análise rápida via conexão por computador.

Instalação e invólucro

A AMS 3000 é uma unidade de proteção independente, que pode ser facilmente instalada no campo sem necessidade de muita fiação adicional. Conecte uma fonte de alimentação de 24 volts e sensores e o módulo está pronto para iniciar o monitoramento. Como a AMS 3000 vem em seu próprio invólucro de campo robusta, nenhuma caixa de junção adicional é necessária.

Ative o JavaScript para usar este site.