Sistemas de proteção de máquinas
Quando você solicita proteção em ativos críticos, sistemas em conformidade com APIs permitem que você opere com segurança e confiança
Os regulamentos de segurança e os requisitos de seguro podem determinar a necessidade de um sistema de desligamento em seus ativos de produção onerosos e críticos. Mas a proteção pode ser mais do que uma despesa necessária – o sistema certo pode ser um caminho para integrar a inteligência preditiva para evitar viagens falsas ou perdidas e determinar quando um bem crítico pode continuar sendo executado com segurança. Os sistemas da Emerson também são compatíveis com uma variedade de padrões API e ambientes SIL, atendendo aos rígidos requisitos de segurança e seguro.
A proteção de dois canais do AMS 3000 fornece proteção básica diretamente a uma máquina no campo