Sensores de integridade das máquinas

Os sensores de qualidade oferecidos pelo seu fornecedor de tecnologia representam uma fonte de responsabilidade para toda a cadeia de medição.

Sua menor ferramenta de tecnologia pode ser a mais importante

Melhorar a confiabilidade de seus ativos mecânicos requer tecnologia para analisar todos os tipos de dados. Mas, no final, a análise tem a mesma qualidade dos dados nos quais se baseia. Qualquer tipo de medição necessário (aceleração, velocidade, deslocamento ou pressão) deve ser considerado para qualidade e precisão. Portanto, o menor item em seu investimento de tecnologia pode ser o mais importante para aumentar a disponibilidade e reduzir o tempo de inatividade. 

Um exemplo é o conversor e sensor de medição de corrente parasita AMS EZ 1000 da Emerson. Historicamente, os vários elementos de uma cadeia de medição de correntes parasitas eram caros para se manter à mão, mas necessários para evitar tempos de inatividade demorados enquanto as peças chegavam. Mas a calibração em campo do AMS EZ 1000 significa estoque reduzido e disponibilidade imediata de peças. A calibração fácil com botão de pressão combinada com interface USB para o software Machine Studio da Emerson reduz a configuração a um processo simples de três etapas.

Mais informações