Ultraleve e compacto
Desempenho versátil
Seleção e configuração simples​​
Diagnóstico inteligente
Conectividade superior​

Projetado para fornecer mais com menos

A Série G compacta, poderosa e intuitiva simplifica a medição da vazão da instalação ao insight.​

Ultraleve e compacto​
  • Encaixa-se facilmente em skids e instalações com espaço limitado​
  • Até 35% mais leve do que os modelos comparáveis​
  • Minimiza a pegada do skid e os custos de transporte​
  • O design leve e compacto reduz o tempo de instalação e os custos de mão de obra​
Ultraleve e compacto
Desempenho versátil​
  • Ampla cobertura para líquidos e gases​
  • Lida com fluxos estáveis de fase única​
  • Certificado para aplicações higiênicas e assépticas​
  • Design limpável de autodrenagem
  • Adequado para uma ampla gama de aplicações industriais​
Desempenho versátil
Seleção e configuração simples​​
  • Códigos de modelo simplificados adaptados às necessidades da indústria​
  • Orientação de dimensionamento rápido disponível na documentação do produto​
  • Opções de adaptação simples
  • Software intuitivo para fácil configuração​
Seleção e configuração simples​​
Diagnóstico inteligente​
  • Smart Meter Verification (SMV) integrado​
  • Detecta problemas de corrosão, erosão e integridade do tubo​
  • Estende os intervalos de recalibração e reduz o tempo de inatividade​
  • Simplifica a conformidade com relatórios automatizados​
  • Fornece feedback de diagnóstico em tempo real​
  • Permite a manutenção preditiva
Diagnóstico inteligente
Conectividade superior​
  • Compatível com HART®, Modbus®, FOUNDATION® Fieldbus, Ethernet, Bluetooth® e Wi-Fi​
  • Alimentação e sinal em um único cabo com opções PoE e 2 fios​
  • Interface fácil de usar com telas grandes e ferramentas de historiador​
  • Recursos de manutenção e configuração remotas​
  • Integração perfeita com sistemas de controle existentes​
Conectividade superior​

Ajude-me a escolher

Compreenda as diferenças entre medidores padrão e higiênicos da Série G para selecionar o mais adequado ao seu processo, necessidades de conformidade e ambiente de instalação​

Micro Motion​ Série G​

Medidores de vazão mássica e densidade da Série G da Micro Motion

Uma solução ultracompacta idealmente adequada para aplicações de monitoramento e otimização de processos.​

  • Ultracompacto e leve sem requisitos de tubulação de instalação reta para fácil instalação em espaços limitados

  • Medição direta de densidade e vazão mássica

  • Disponível com componentes eletrônicos confiáveis da Micro Motion: 5700, 4700, 4200, 1600​

  • O Smart Meter Verification incluído em cada sensor permite a manutenção preditiva e a detecção precoce de corrosão e erosão

  • O acesso de código QR a ferramentas digitais da myEmerson simplifica a gestão de ativos

  • Opções de comprimento estabelecido compatíveis com NAMUR

Micro Motion​ Série G higiênico​

Medidores de vazão mássica e densidade higiênicos da série G da Micro Motion

Uma extensão da plataforma inovadora Micro Motion da Série G para uso em aplicações sanitárias.​

  • Opções de acabamento de superfície eletropolido 30 Ra e 15 Ra

  • Certificado para aplicações higiênicas e assépticas

    • Com certificação EHEDG​

    • Autorizado pela 3-A​

    • Conformidade com o design ASME® BPE​

    • Livre de TSE/BSE​

  • Autodrenagem na orientação vertical ou horizontal

  • Etiquetagem higiênica gravada a laser​

  • Complexidade da fiação reduzida com 1600 Power over Ethernet (PoE)

Dimensões dos modelos

Dimensões dos modelos da série G da Micro Motion
G300M

Medidor Coriolis Micro Motion G300M, 3 pol. (DN80), aço inoxidável 316L

Medidor de vazão Micro Motion G300M Coriolis
3 pol. (DN80)
Flange CL150: 58,3 cm (22,94 pol.)
Flange CL150: 35 kg (77 lb)
G200M

Medidor Coriolis G200M da Micro Motion™, 2 pol. (DN50), aço inoxidável 316L

Medidor de vazão Micro Motion G200M Coriolis
2 pol. (DN50)
Flange CL150: 52,6 cm (20,73 pol.)
Flange CL150: 18,1 kg (40 lb)
G100M

Medidor Coriolis G100M da Micro Motion™, 1 pol. (DN25), aço inoxidável 316L

Medidor Micro Motion G100M Coriolis
1 pol. (DN25)
Flange CL150: 30 cm (11,83 pol.)
Flange CL150: 5,4 kg (12 lb)
G050M

Medidor Coriolis G050M da Micro Motion™, ½ pol. (DN15), aço inoxidável 316L

Medidor Coriolis Micro Motion G050M, 1/2 pol. (DN15), aço inoxidável 316L
½ pol. (DN15)
Flange CL150: 24,9 cm (9,82 pol.)
Flange CL150: 4,5 kg (10 lb)
G025M

Medidor Coriolis Micro Motion G025M, ¼ pol. (DN6), aço inoxidável 316L

Medidor Coriolis Micro Motion G025M
¼ pol. (DN6)
Flange CL150: 20,4 cm (8,05 pol.)
Flange CL150: 3,6 kg (8 lb)
Ative o JavaScript para usar este site.