Roxar Watercut Featured Product

Atenda às necessidades da sua aplicação com um medidor de corte de água altamente confiável​

Obtenha uma medição de corte de água de diâmetro total e altamente sensível com o medidor de corte de água Roxar. Adequado para uma ampla gama de aplicações, este dispositivo confiável e sem desvios é comprovado em campo e certamente atenderá às suas necessidades de medição.Selecione sua instrumentação com confiança e a certeza de que a Emerson representa qualidade e suporte mundial ao seu alcance.​

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atenda às necessidades da sua aplicação com um medidor de corte de água altamente confiável​

Exemplos de aplicação

Upstream​

Existem várias necessidades de medição de corte de água no segmento upstream de petróleo e gás. Um exemplo típico é a medição de corte de água na linha de petróleo de um separador de produção trifásico.

Midstream​

O segmento midstream muitas vezes envolve a passagem de petróleo e gás entre diferentes agentes, sendo o transporte para refinarias um desses exemplos. Há uma série de pontos críticos de medição do corte de água nesta fase do processo.

Downstream​

Existem várias necessidades de medição de corte de água no segmento downstream de petróleo e gás. Um exemplo típico é a medição de corte de água enquanto a produção é descarregada em uma refinaria.

Como funciona?​

A tecnologia exclusiva de ressonância por micro-ondas é utilizada dentro do medidor de corte de água Roxar. Essa medição fundamental é realizada no diâmetro total, garantindo uma medição representativa altamente precisa, independentemente da distribuição de água e petróleo por todo o tubo. A medição se destina à qualidade fiscal, livre de desvios e sensível a até 50 ppm de água.

O medidor de corte de água Roxar tem uma faixa operacional de corte de água de 0 a 50% como padrão. Ao adicionar o recurso TopCut, a faixa operacional é estendida em até 100% do corte de água.O TopCut é um recurso de software que utiliza um cálculo de densidade e opera de 50% a 100% do corte de água, com transição contínua.​

O recurso AutoZero patenteado utiliza uma entrada de densidade ativa para compensar automaticamente alterações na densidade do petróleo. A entrada de densidade, normalmente obtida a partir de um medidor Coriolis ou um densitômetro, é usada para criar uma compensação dinâmica. Isso pode ser necessário devido a os testes rotativos de poços, por exemplo, e o recurso AutoZero pode fornecer ao operador a confiança adicional de que precisa.

Além da medição volumétrica do corte de água nas condições do medidor, o fornecimento dos valores de redução volumétrica e de densidade do petróleo possibilita que esse recurso ofereça medições de corte de água com base na massa. Os resultados baseados em massa essencialmente garantem que o operador tenha uma medição representativa, que também pode ser aplicada ao tanque de estocagem e a uma saída de medição que não depende da temperatura.​

O medidor de corte de água Roxar tem a capacidade de capturar um instantâneo das condições e medições, quando solicitado, para corresponder ao momento em que uma amostra é coletada. Isso fornece suporte à calibração de amostras, quando a análise laboratorial é concluída, garantindo que os momentos corretos sejam comparados. Um vaso de coleta de amostra pode ser fornecido de modo que o responsável pela amostragem simplesmente pressione um botão em campo para agilizar esse processo.

Perguntas frequentes

Existe um medidor BS&W (sedimento básico e corte de água) da Emerson?​
Qual é o princípio de medição do medidor de corte de água Roxar?
Quais aplicações são tipicamente adequadas para o medidor de corte de água?​
O medidor de corte de água Roxar é afetado por incrustações e acúmulos de cera?
Como as condições de fluxo intermitente afetam o medidor de corte de água Roxar?
Como o petróleo pesado afeta o desempenho do medidor de corte de água Roxar?​
Como o condensado afeta o desempenho do medidor de corte de água Roxar?​
Quais são as necessidades de instalação para o medidor de corte de água Roxar?​
Quais certificações para áreas clasificadas estão disponíveis para o medidor de corte de água Roxar?​
Quais são as recomendações e opções de serviço para o medidor de corte de água Roxar?
Que tipo de manutenção é normalmente necessário para o medidor de corte de água Roxar?
Quais medidas devem ser tomadas para garantir a calibração em linha da mais alta qualidade para o medidor de corte de água Roxar?​
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes
Ative o JavaScript para usar este site.