Confiabilidade do DeltaV

Confiabilidade do DeltaV

Obtenha uma vantagem competitiva através do emprego de um equipamento confiável

Avalie rapidamente a condição do equipamento para fazer ajustes em tempo real

Ao integrar as informações de diagnóstico do campo com o sistema de controle, os operadores podem avaliar rapidamente a condição dos instrumentos, válvulas e equipamentos mecânicos, a fim de fazer ajustes em tempo real para sustentar a produtividade e qualidade. DeltaV pode receber alertas sobre a condição de máquinas críticas do CSI 6500, fornecendo informações processáveis para os operadores protegerem a condição dos equipamentos mecânicos. A integração com o AMS Device Manager que os operadores reduzam significativamente o tempo de comissionamento durante as inicializações.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Avalie rapidamente a condição do equipamento para fazer ajustes em tempo real
Confiabilidade e segurança cibernética

Produtos




Como funciona?

Tome decisões informadas

Conhecer e entender a condição de seu equipamento de campo ajuda a atingir os seus objetivos operacionais. Os alertas sobre a condição do equipamento na tela do operador oferecem informações acionáveis, para permitir ajustes em tempo real para proteger os equipamentos, a qualidade e o rendimento.

Reduza o tempo de partida

Reduza o tempo de comissionamento em até 80% com a combinação do AMS Device Manager e o sistema DeltaV. Use modelos de dispositivos para definir as configurações e, em seguida, aplique os modelos a dispositivos em massa. Esta configuração em massa significa que você pode definir o modelo de uma vez e aplicá-lo a vários dispositivos, ao mesmo tempo. Valide rapidamente as configurações com as ferramentas de relatórios integradas.

Aumenta disponibilidade

Você vai obter o controle sustentável somente se tiver uma base sólida construída em dispositivos com boa condição e informações de campo confiável. O sistema DeltaV usa dados validados e informações sobre a condição do equipamento a partir de equipamentos de campo inteligentes para garantir que a ação de controle correta seja tomada, evitando desligamentos indesejados quando um equipamento falha. As estratégias importantes são executadas em um ambiente robusto, de alta velocidade e opcionalmente redundante.

Ative o JavaScript para usar este site.