Sistema de controle de excitação

Sistema de excitação

Excitador para gerador e sistemas integrados de controle de excitação de gerador projetados para geradores síncronos.

Sistemas de controle de excitação integrada de gerador para operações confiáveis da planta

Os geradores de plantas de energia e os sistemas de controle de excitação associados desempenham um papel fundamental na manutenção da estabilidade da rede. Os danos ou a falha total de um sistema obsoleto de controle de excitação de gerador podem forçar uma parada não planejada, causando uma perda de receita.

A plataforma Ovation™ oferece um excitador de gerador nativo e um sistema de controle de excitação com características inovadoras, como oscilografia de alta velocidade, balanceamento dinâmico de ponte e um regulador de corrente de campo independente para todos os geradores síncronos. O software estabilizador do sistema de alimentação integrado e um conjunto completo de funções limitadoras e de proteção também estão disponíveis.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistemas de controle de excitação integrada de gerador para operações confiáveis da planta
Sistemas de controle de excitação integrada de gerador para operações confiáveis da planta

Como funciona

Controlador de excitação e E/S

O painel do controlador de excitação Ovation é equipado com um módulo de excitação especialmente projetado, com E/S de alta velocidade para a coleta de dados de tensão e corrente e um controlador integrado que executa a lógica de excitação.

O painel do controlador de excitação também tem um controlador Ovation padrão e módulos de E/S que coletam dados simples para funções como a ativação e desativação do gerador. O controlador de excitação se comunica com a rede por meio das placas de interface tradicionais.

Oscilografia

Um registrador de eventos de alta velocidade por ativação captura dados de excitação de alta resolução, como tensão e corrente de linha do gerador; tensão e corrente de campo; e desvios de frequência quando um acionador definido pelo usuário é ativado. Durações de eventos e taxas de amostragem são selecionáveis. 

A oscilografia em tempo real, usada durante o processo de comissionamento, oferece dados precisos do desempenho do gerador para a análise de suas falhas. Alterações nas correntes ou tensões são medidas a uma frequência de amostragem de até 2.560 Hz.

Redundância

Uma maior confiabilidade do sistema pode ser obtida por meio do fornecimento de componentes redundantes para o controlador de excitação Ovation, incluindo os módulos de excitação e os controladores Ovation padrão e módulos de E/S.

De forma similar a controladores Ovation tradicionais, o controlador de excitação inclui um processador principal e de backup que executa a lógica simultaneamente. O rastreamento automático com circuitos de detecção watchdog oferecem uma transferência de controle estável do processador principal ao de backup.

Energia e proteção do gerador

A energia e a proteção do gerador são fornecidas por meio de disjuntores de campo, retificadores de energia, intermitência de campo, sobretensão de campo, circuito de desexcitação, resistores de descarga e sistemas de barramento conforme a necessidade. Esses dispositivos geralmente ficam armazenados em painéis adjacentes ao painel do controlador de excitação Ovation dedicado ou, remotamente, localizam-se mais próximos ao equipamento do gerador. As pontes retificadoras de energia são fornecidas por meio de configurações N ou N+1 para corresponderem a classificações específicas de geradores e requisitos de redundância.

Vídeos e Artigos

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Ative o JavaScript para usar este site.