Our industrial controls use OPC UA to connect all system layers and provide context from the sensor to the cloud.

OPC-UA delivers secure communications

Emerson leads the way in secure Industry 4.0 communications

Comunicações seguras para a indústria 4.0

O protocolo de comunicão OPC-UA permite a troca de dados segura entre os aplicativos e os controladores Edge da Emerson. O resultado? Aplicativos customizáveis, entregando a alta disponibilidade e capacidade de expansão necessárias para transformação da indústria 4.0. O protocolo de comunicação OPC-UA é utilizado para unificar os dados das aplicações de controle utilizando o portfólio de produtos da Emerson, a segurança e arquitetura independente deste protocolo o tornam ideal para a camada de concentração de dados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Comunicações seguras para a indústria 4.0
O protocolo de comunicação OPC-UA é meio seguro e confiável para a troca de dados exigida na Internet Industrial.
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.