Liberdade para implementar estrategicamente I/Os específicos para a aplicação, trazendo flexibilidade e melhorando o desempenho.

I/O Modular

O I/O Modular da Emerson se conecta a controladores PROFINET em rack ou próximo ao controlador para gerenciamento remoto.

I/Os Para Todas as Aplicações

Nossas I/Os modulares abrange duas linhas compatíveis com uma ampla variedade de módulos de fácil instalação, saque a quente para módulos discretos, analógicos, mistos e específicos, incluindo termopar e RTD. Ambas garantem mais disponibilidade e reduzem a engenharia necessária, facilitando a manutenção. O VersaMax é voltado a pequenas máquinas e aplicações mais simples, enquanto o RX3i fornece diagnósticos avançados e alto desempenho de I/O, com várias opções de expansão, incluindo gerenciamento de energia avançado.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura I/Os Para Todas as Aplicações
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.