Opções de reserva ativa têm transição rápida, recuperação sem impacto, aplicações e processos essenciais de alta disponibilidade

Soluções de alta disponibilidade com Redundância

As soluções de alta disponibilidade e redundância da Emerson oferecem o tempo de atividade necessário na camada de controle

Esteja preparado para qualquer situação utilizando as soluções de alta disponibilidade da Emerson.

Paradas não planejadas geram um impacto muito além do custo, normalmente se estendendo para toda a cadeia de valor que depende dos seus serviços. Para aplicações críticas, o impacto pode ser catastrófico. É por isso que as soluções de alta disponibilidade da Emerson são de fácil implementação e possuem o melhor algorítimo de transição de mestre existente no mercado, permitindo uma grande flexibilidade na manutenção. A implementação das soluções de alta disponibilidade da Emerson é realizada de maneira simples na plataforma de desenvolvimento através da simples seleção dessa funcionalidade.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Esteja preparado para qualquer situação utilizando as soluções de alta disponibilidade da Emerson.
Elimine inatividade e melhore disponibilidade e produtividade com tecnologias de redundância e alta disponibilidade da Emerson.
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Inscreva-se na comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.