Bomba de vareta autônoma DeltaV™ SaaS SCADA
Análises avançadas, machine learning e inteligência artificial para uma gestão mais inteligente da bomba de vareta.
O que antes era exigido pelos operadores para fazer os ajustes necessários no equipamento, e aliviar ou evitar problemas ou retrabalhos enquanto monitoravam continuamente os dados críticos de produção, está quase se tornando autônomo. Alcançar maior eficiência com menos supervisão é uma razão importante pela qual as soluções autônomas estão aumentando rapidamente. Descubra como sua operação pode otimizar receitas, esgotar reservatórios e proteger equipamentos utilizando machine learning na nuvem.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
O desenvolvimento está ganhando impulso rapidamente. Atualmente, nossas análises avançadas identificam os seguintes problemas da bomba de vareta:
Descubra como transformar suas operações de produção digitalmente com o nosso DeltaV SaaS SCADA