A Emerson oferece conexões fieldbus que ajudam a integrar sistemas de válvulas diretamente na estrutura de controle da máquina.

Tecnologia Fieldbus e de E/S

Comunicação e conectividade simplificadas entre controladores, sistemas de válvulas e sensores.

Sistema eletrônico fieldbus G3

Controle mais inteligente e diagnóstico para automação da máquina

A Emerson oferece uma ampla variedade de componentes eletrônicos de fieldbus para atender às suas necessidades. Oferecemos uma variedade de todos os protocolos relevantes, incluindo I/O-Link, permitindo que você especifique opções. Temos a solução certa para você, seja um sistema de válvulas com funcionalidade completa de E/S, uma solução independente sem válvulas ou um sistema de válvulas com conexão fieldbus direta, sem E/S.

Nossos sistemas eletrônicos e de válvulas são facilmente configuráveis para atender às suas necessidades com princípios de modularidade e plug and play para uma instalação fácil. O display gráfico inovador dos sistemas eletrônicos G3 e 580 proporciona um diagnóstico direto e simples de entender, além de um comissionamento simplificado. Nossos dispositivos eletrônicos de fieldbus com conexão com a IIoT têm recursos de OPC UA integrados, garantindo uma solução à prova de futuro para seus sistemas pneumáticos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Controle mais inteligente e diagnóstico para automação da máquina

Como funciona?

Série G3

A série G3 é perfeita para atender à sua máquina. Com um grande número de protocolos, uma ampla variedade de módulos de E/S, grande quantidade de E/Ss e o conceito de sistema distribuído, um único sistema eletrônico atende à demanda total.

Tecnologia sustentável garantida com a estrutura resistente de roscas de metal e o display gráfico exclusivo, além da montagem, configuração e operação de longa duração em combinação com nossos sistemas de válvulas, como a série 500.

Série AES

O Sistema Eletrônico Avançado (AES - Advanced Electronic System) pode ser integrado em todos os sistemas de válvulas compatíveis com AES, tais como nossos sistemas de válvulas avançados da série AV, ou podem ser configurados como uma solução independente. Os componentes eletrônicos do AES têm dimensões otimizadas para se ajustarem a espaços reduzidos, mesmo enquanto estiverem conectados devido ao posicionamento otimizado. Os sistemas de backplane rápidos, a funcionalidade de IIoT integrada e os vários módulos de E/S específicos e otimizados, como o módulo de medição de pressão ou o módulo do controlador para circuitos de sistema fechados ou servopneumáticos, habilitam a sua máquina por anos.

Série 580

A série 580 é simplesmente uma solução eletrônica de comunicação industrial fieldbus com display gráfico integrado para fácil identificação, configuração e diagnóstico. Com capacidade para 128 bobinas, o grande número de protocolos fieldbus. Além disso, a versão de I/O-Link ou DeltaV CHARM faz com que a solução seja compacta, leve e eficiente.

Recuperação automática

O Módulo de Recuperação Automática (ARM) para a série G3 protege os dados de configuração durante uma falha crítica, enquanto o Wireless ARM permite o acesso mais fácil e seguro a diagnósticos e monitoramento de integridade vitais do sistema de válvulas por meio da conexão Wi-Fi. Com um novo design elegante, até mesmo uma atualização posterior do seu sistema G3 é possível.

Diagnósticos

O display gráfico integrado da série G3 usa mensagens de linguagem simples para fornecer informações de diagnóstico claras e rastreamento de versão. A indicação do estado e alarme é visível no display, e o diagnóstico do canal navega rapidamente para uma resolução de problemas fácil e eficaz. A série AES envia diagnósticos do módulo e da zona de válvula diretamente para o PLC. Os grandes LEDs de diagnóstico oferecem informações de estados visíveis mesmo através de um apertado cabeamento de sensores. Nosso estado do Webserver proporciona amplas informações de diagnóstico e funcionalidades de suporte adicionais com nós de barramento baseados em Ethernet do G3 e AES.

Integração com IIoT

A série AES da AVENTICS tem a funcionalidade de IIoT integrada, permitindo que os usuários extraiam informações valiosas de seus sistemas pneumáticos ao usar a conectividade OPC UA. O AES conecta-se diretamente a outros sistemas para fornecer informações acionáveis sobre a vazão de ar, a pressão e o ciclo de vida de componentes pneumáticos. Esses recursos transformam as máquinas do cliente em aplicativos de gêmeos digitais à prova de futuro.

IO-Link®

O fieldbus série G3 da AVENTICS está disponível com um IO-Link Master classe A integrado. Esta é uma solução econômica para a conectividade inteligente e analógica do sensor. Otimizado para aplicações ricas em sensores com 8 portas classe A por módulo, o IO-Link Master funciona como um gateway IO-Link com válvulas integradas.

A série G3 pode suportar até 16 módulos de E/S múltiplos e distribuíveis em uma plataforma G3. O IO-Link Master classe A pode ser usado em conjunto com todos os módulos de E/S da série G3 e é totalmente adaptável, pois os usuários podem combinar 16 entradas PNP, 16 saídas de PNP e 8 conexões com o dispositivo IO-Link. O suporte integrado ao servidor web no módulo de comunicações fornece suporte/diagnóstico avançado para todos os dispositivos IO-Link® da AVENTICS.

Mídia e estudos de caso

With AVENTICS Advanced Valve System AV, Emerson offers a modular valve system that serves multiple applications and can be used even in tight spaces.

Ative o JavaScript para usar este site.