Verifique a integridade de produtos em aerossol em tempo real usando detectores de microvazamento automatizados

Garanta a qualidade com inspeção de 100% dos produtos usando detecção de vazamentos em série e rejeição de contêineres individuais com vazamento
Verificar a integridade dos produtos em aerossol

Cumpra os regulamentos com uma solução alternativa certificada para banho de água

Os produtores em aerossol tradicionalmente contam com testes de vazamento com banho de água para verificar a integridade da vedação dos produtos em aerossol. No entanto, esse método tem sido questionado pelo aumento das velocidades das linhas de produção. Estudos do setor comprovam que a inspeção manual é ineficaz na detecção de pequenos vazamentos em linhas operando a uma velocidade acima de 60 latas por minuto, levando a riscos de segurança e conformidade regulatória.

É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. O Rosemount CT2211Sistema de detecção de microvazamento em aerossol é um testador de vazamento em linha e automatizado que usa a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar e rejeitar o vazamento de latas de aerossol em tempo real sem interromper a linha de produção. Fornecendo a mais alta precisão de velocidade operacional e detecção do mercado, o Rosemount CT2211 pode detectar até 600 latas por minuto e detectar gases de rastreamento e vazamentos de até 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Cumpra os regulamentos com uma solução alternativa certificada para banho de água
Ative o JavaScript para usar este site.