Os riscos de erosão são inerentes às tubulações de lama devido às partículas abrasivas na vazão, que podem corroer as paredes dos tubos, particularmente nos cotovelos. Existe também a possibilidade de aumentar o desgaste nas bombas rotativas. O monitoramento contínuo de erosão da espessura ultrassônica ajuda a rastrear a espessura da parede do tubo, permite entender se há um afinamento significativo que poderia levar à perda de contenção, permitindo assim que as equipes operacionais gerenciem operações de acordo com a integridade conhecida das tubulações de lama, mitigando os riscos à saúde e segurança e paradas não planejadas. Essa tecnologia permite que os operadores avaliem a condição de tubulações de lama de forma eficaz e programem a manutenção de forma proativa, garantindo operações seguras e confiáveis.
Conheça sempre as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura da tubulação. O sistema de sensor ET210 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede, enviados por meio de uma rede WirelessHART® do sistema ET210 ao software incorporado, ajudam na tomada das melhores decisões sobre a manutenção e substituição da tubulação.