O abastecimento de metanol representa desafios em segurança operacional, precisão da medição, e eficiência, ao mesmo tempo em que desempenha um papel fundamental na conformidade ambiental. A solução de abastecimento de metanol da Emerson oferece um sistema confiável e abrangente para abastecimento seguro e gestão de tanques de combustível.
Os atuadores compactos e sistemas de controle remoto da válvula da Damcos de alto desempenho fornecem operação precisa da válvula, melhorando a segurança, eficiência e controle durante o abastecimento de metanol. A solução de medição de abastecimento certificado com base em Coriolis da Micro Motion garante entregas de combustível precisas, rastreáveis e certificadas por terceiros. Sua geometria do tubo em U da série Elite oferece precisão de massa superior em baixas frequências sem exigir recertificação para alterações no tipo de combustível.
Essas soluções se integram perfeitamente a um sistema unificado de controle integrado e monitoramento, fornecendo uma visão geral operacional completa para apoiar a tomada de decisões informadas.
Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal original que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.
NOVA GERAÇÃO! A LPU (unidade de alimentação local) da Damcos é composto por um sistema de controle remoto integrado da válvula eletro-hidráulica e tem como objetivo aumentar a segurança e a eficiência no sistema. O design robusto, compacto e modular da LPU é confiável e comprovado para uso em ambientes marítimos adversos. Ele foi desenvolvido para montagem flexível diretamente em atuadores ou em anteparos. A LPU tem três versões com extensos recursos para facilitar a instalação, a configuração e a operação.
Com uma medição de densidade e vazão incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para oferecerem medições repetidas e precisas da vazão, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o projeto intuitivo do transmissor 5700 garante a confiança da medição, o conhecimento valioso do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade em relação ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de reajuste de zero.
A continuidade operacional é fundamental para o sucesso de longo prazo de seus navios. Com o software Aperio, é possível obter uma visão geral dos sistemas de seu navio desde um mesmo lugar, aprimorando a sua capacidade de planejar, controlar, monitorar e reagir ante alarmes. Foi projetado para gerenciar os diversos sistemas independentes para o monitoramento de tanques, o controle de válvulas e bombas, a gestão de combustível e a aquisição de alarmes. O Aperio é altamente escalável e flexível, com recursos de personalização para a maioria das combinações de operações e tamanhos de recipientes.