Gerenciar o abastecimento (bunkering) de biocombustíveis envolve lidar com desafios como temperaturas extremas, segurança operacional e precisão nas medições, que impactam diretamente a eficiência e na conformidade ambiental. A solução de abastecimento de biocombustíveis da Emerson simplifica essa complexidade com um sistema confiável de gerenciamento de tanques de combustível e controle de válvulas.
Ao utilizar os atuadores robustos e compactos da Damcos em conjunto com os sistemas de controle remoto de válvulas, os operadores obtêm controle preciso e visibilidade dos processos de abastecimento, garantindo maior segurança e desempenho operacional.
Para garantir entregas de combustível precisas e certificadas, a solução de medição Micro Motion, baseada na tecnologia Coriolis, oferece resultados confiáveis e totalmente rastreáveis. Sua geometria em U da linha Elite garante precisão superior na medição mássica, sem necessidade de recertificação ao trocar o tipo de combustível.
Todos os componentes se integram perfeitamente a um Sistema de Controle e Monitoramento Integrado centralizado, oferecendo uma visão operacional completa para melhorar a tomada de decisões e garantir a conformidade.
Confie em 30 anos de desempenho comprovado. Somente os atuadores Damcos têm a técnica de chaveta helicoidal original que entrega torque alto balanceado sem a necessidade de grande deslocamento. O Damcos BRC é um atuador rotativo de dupla ação balanceado que opera em uma pressão de trabalho padrão de 135 bar. Ele mantém uma saída de torque alto constante nos 90 graus de rotação. O atuador BRC tem vários tamanhos de 125 a 32.000 com faixas de torque de 125 a 32.000 Nm.
Obtenha a garantia de desempenho marítimo livre de falhas sem ocupar espaço ou peso extras. O design compacto do atuador de simples ação com retorno por mola é a escolha tanto para desempenho de falha aberta quanto falha fechada. Sem forças radiais na válvula, é possível contar com um desempenho de longo prazo com mínima manutenção. Confie no projeto com três décadas de confiabilidade documentada.
NOVA GERAÇÃO! A LPU (unidade de alimentação local) da Damcos é composto por um sistema de controle remoto integrado da válvula eletro-hidráulica e tem como objetivo aumentar a segurança e a eficiência no sistema. O design robusto, compacto e modular da LPU é confiável e comprovado para uso em ambientes marítimos adversos. Ele foi desenvolvido para montagem flexível diretamente em atuadores ou em anteparos. A LPU tem três versões com extensos recursos para facilitar a instalação, a configuração e a operação.
Com uma medição de densidade e vazão incomparáveis para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para oferecerem medições repetidas e precisas da vazão, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o projeto intuitivo do transmissor 5700 garante a confiança da medição, o conhecimento valioso do processo e a produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade em relação ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de reajuste de zero.