Água para injeção (WFI) e água pura (PW) são componentes essenciais na indústria de ciências biológicas, principalmente nos setores farmacêutico e de biotecnologia. É a água altamente purificada que deve atender a rigorosos padrões de qualidade. A WFI é usada na formulação de Ingrediente farmacêutico ativo (API), limpeza de equipamentos e recipientes e como solvente para a preparação de soluções injetáveis.
Monitorar a WFI com medições de vazão é essencial para garantir qualidade e a conformidade. A medição precisa da vazão ajuda a manter a integridade do processo de purificação da água, garantindo a produção consistente de WFI de alta qualidade. Ela permite um controle preciso sobre a vazão, que é crucial para processos como osmose reversa, destilação e ultrafiltragem, além de ajudar a detectar anomalias no sistema.
A WFI também é um recurso caro e que demanda muita energia, por isso, o monitoramento do consumo é essencial.
O FLUXUS F721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos. Com seu projeto de hardware de última geração e um poderoso processamento de sinal digital, ele supera qualquer outro medidor de vazão ultrassônico não intrusivo em termos de precisão, confiabilidade e versatilidade. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor de vazão de líquido FLUXUS F721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo as mais desafiadoras. O medidor se adapta automaticamente às respectivas condições de medição e compensa distúrbios no perfil de vazão, como dispersão do feixe e ruído transmitido pela estrutura.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.