Devido às suas excelentes propriedades térmicas, a amônia é o refrigerante comum em sistemas de refrigeração industrial para alimentos e bebidas. A amônia passa por vários estados físicos nesse sistema para afastar a energia térmica do processo e alcançar o efeito de resfriamento necessário.
A operação eficiente de todo o sistema é crucial, pois é uma operação de consumo energético intensivo. Medir a vazão de gás quente de amônia após o compressor fornecer os dados necessários para analisar o coeficiente de desempenho (CoP) e encontrar potenciais de economia e controle otimizado do compressor.
O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do fluido do gás que está sendo medido.