Trocadores de calor são usados em várias operações de mineração para melhorar a eficiência e reduzir o consumo energético. Eles são essenciais no processamento de minério, onde mantêm temperaturas ideais para processos de lixiviação, fundição e refino. Nos sistemas de resfriamento, eles regulam as temperaturas nas máquinas, evitando superaquecimento e mantendo condições subterrâneas confortáveis para os trabalhadores. Além disso, eles desempenham um papel vital na geração de energia, no tratamento de água, na ventilação e no manuseio de gás.
O FLUXUS F731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica de volume e vazão mássica de líquidos com tecnologia clamp-on. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de líquidos com tecnologia clamp-on FLUXUS F731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de média sincronizada de canais (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico F731 está pronto para as condições mais desafiadoras.