Medição de nível em silos de calcário esmagados para produção de calcário

Mede com precisão os níveis de calcário esmagados, apesar das condições severas para garantir suprimentos contínuos para produção.
Silos para sólidos pegajosos a granel

Monitoramento contínuo de inventário com tecnologia de radar e nível pontual

Após o calcário ser triturado e classificado, é armazenado em silos antes de ser levado ao forno. A cal gera uma grande quantidade de poeira durante os processos de enchimento e esvaziamento. O material tende a se tornar pegajoso e cria acúmulos nas paredes do silo. Uma vez que é uma matéria-prima essencial, os operadores precisam monitorar continuamente os níveis do inventário para garantir o fornecimento permanente ao processo de produção de calcário.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitoramento contínuo de inventário com tecnologia de radar e nível pontual
Ative o JavaScript para usar este site.