Medição de nível em aplicações de lixiviação​

Monitoramento e distribuição de ácido precisos para evitar instabilidades e otimizar as operações
Rosemount 5408_Leaching Application_Metals e mineração

Medição de nível precisa, que não é afetada pelas condições do processo​

Lixiviação é um processo no qual são usadas soluções ácidas para extrair minerais do minério. ​A medição de nível é necessária no processo de lixiviação para monitorar e controlar a distribuição de ácidos, ajudar a detectar linhas obstruídas e transbordamentos, evitar instabilidades em áreas de perfuração e dar uma melhor visão sobre a eficiência da lixiviação.​

O monitoramento da medição de nível em áreas de lixiviação pode ser feito peloRosemount 5408 Transmissor de nível por radar sem contato, que não é afetado pelas condições do processo e controla aplicações muito exigentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de nível precisa, que não é afetada pelas condições do processo​
Ative o JavaScript para usar este site.