O milho seco é jogado nos recipientes de maceração até um nível definido antes de o líquido ser adicionado. O milho seco e empoeirado se move rapidamente em direção aos altos tanques de maceração, dificultando a medição. O nível do milho que entra deve ser medido com precisão para evitar o transbordamento e deixar espaço para adicionar o líquido para maceração. O dispositivo de medição deve ser capaz de medir os estágios secos e líquidos da mistura.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.