Após a torra, os grãos de café são classificados em recipientes por tipos de torra: clara, média e escura. A capacidade de monitorar os níveis e saber quanto material está disponível em tanques de armazenamento é importante para verificações finais de inventário e etapas de processamento posteriores.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.