Em uma era de potencial escassez de água, a otimização da gestão da rede de água é crucial. A necessidade de detectar vazões mínimas é fundamental para a análise precisa da água não faturada, assim como a exigência de monitoramento de vazão noturna mínima capaz de capturar vazões tão baixas quanto 0,01 m/s. Portanto, é necessária uma solução econômica e projetada exclusivamente para criar Áreas de Medição por Distrito (DMAs) virtuais sem interromper o abastecimento de água ou se envolver em tubulações caras.
O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.