Monitoramento da cavitação da bomba para processos de refino, produtos químicos e efluentes

Evite danos na bomba e desligamentos dispendiosos da planta com a inteligência de processo do Rosemount 3051S
Monitoramento da cavitação da bomba para processos de refino, produtos químicos e efluentes

Detecção precoce da cavitação da bomba com diagnóstico avançado de pressão

A maioria das falhas na bomba não são causadas pela própria bomba. Problemas na bomba, incluindo a cavitação, ocorrem principalmente quando a tubulação fica bloqueada, limitando a vazão e causando baixa pressão, o que pode danificar severamente o rotor da bomba. A cavitação também pode ocorrer devido a um projeto ruim de tubulação ou condições que não atendem aos requisitos de NPSH (carga líquida positiva de sucção). Se não houver pressão suficiente na extremidade de sucção da bomba, ela começará a cavitar, o que pode afetar a qualidade do produto, causar vibração excessiva da bomba e, eventualmente, falha da bomba e parada do processo.
Felizmente, a cavitação da bomba pode ser detectada e corrigida precocemente usando o Rosemount 3051S Transmissor de pressão com o diagnóstico de inteligência do processo. A detecção precoce pode melhorar a qualidade do processo, prolongar a vida útil da bomba e aumentar o tempo de atividade do processo, fornecendo aviso antecipado da cavitação da bomba sobre a descarga da bomba.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Detecção precoce da cavitação da bomba com diagnóstico avançado de pressão
Ative o JavaScript para usar este site.