Os tanques de armazenamento são vitais para fornecer às plantas de processamento os produtos químicos necessários para operações e para o armazenamento de produtos acabados. No entanto, a natureza corrosiva desses conteúdos pode comprometer a estrutura do tanque ao longo do tempo, aumentando o risco de vazamentos ou, em casos graves, perda de contenção. As principais áreas a monitorar incluem a base do tanque (onde o acúmulo de sedimentos pode afinar paredes devido à concentração de materiais corrosivos), o teto (onde vapores corrosivos se agruparão e podem causar corrosão de vapor) e qualquer superfície em contato direto com o material armazenado. O monitoramento de corrosão não intrusivo oferece uma solução eficiente para avaliar a condição do tanque. Os sistemas instalados permanentemente permitem monitoramento contínuo, mesmo em locais de difícil acesso, reduzindo a necessidade de infraestrutura dispendiosa associada à inspeção manual, ao mesmo tempo em que aumentam a segurança e a confiabilidade operacional.
Conheça sempre as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura da tubulação. O sistema de sensor ET210 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede, enviados por meio de uma rede WirelessHART® do sistema ET210 ao software incorporado, ajudam na tomada das melhores decisões sobre a manutenção e substituição da tubulação.
Conheça sempre as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura da tubulação. O sistema de sensor ET310 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede disponibilizados por meio de uma rede WirelessHART™ do sistema ET310 para o software que o acompanha podem ajudar você a tomar melhores decisões em relação à manutenção e substituição de tubos.
Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura dos tubos. Otimizado para uso na indústria química, o Rosemount ET310C é não intrusivo e é alimentado por bateria, permitindo instalação magnética rápida e direta em qualquer metal. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede enviados por meio de uma rede WirelessHART® do Rosemount ET310C ao Plantweb™ Insight incorporado ajudam a tomar decisões melhores sobre a manutenção e a substituição dos tubos.