Monitoramento de corrosão e erosão de espessura ultrassônica (UT)
Soluções de monitoramento de corrosão e erosão inovadoras e comprovadas para tomadas de decisão mais conscientes.
Os transmissores wireless de corrosão e erosão Rosemount™ da Emerson são projetados com tecnologia de monitoramento de corrosão e erosão inovadora e comprovada para aumentar a lucratividade em ambientes industriais. Esses transmissores combinam sensores ultrassônicos não intrusivos e instalados permanentemente com comunicação wireless para oferecer medições contínuas e precisas de espessura da parede em temperaturas extremas e locais remotos. Essa solução abrangente permite que os gerentes de ativos e integridade tomem decisões mais conscientes sobre manutenção, substituição e otimização de processos, mesmo em áreas perigosas, sem a necessidade de cabeamento caro ou inspeções manuais frequentes.
Os transmissores wireless UT da Rosemount são dispositivos não intrusivos, instalados permanentemente, que monitoram a espessura direta da parede do seu ativo. Eles observam a perda de metal do seu ativo no ponto de instalação para ajudar a entender se a corrosão ou erosão está prejudicando seu processo. Esses transmissores então capturam o sinal ultrassônico para esse ponto e o transmitem sem fios usando o Protocolo HART® wireless. Os dados são recebidos pelo software de gerenciamento de dados, no qual o processamento de sinal patenteado calculará o “tempo de voo” do ultrassom a fim de calcular uma espessura para esse ponto de medição. O aplicativo Plantweb Insight™ Non-Intrusive Corrosion da Emerson oferece várias exibições de dados para ajudar no processo de tomada de decisão sobre como gerenciar os danos da corrosão ou erosão em suas instalações.
A tecnologia EMAT induz ondas ultrassônicas no metal que está sendo medido, utilizando campos magnéticos oscilantes, que ocorrem em virtude dos ímãs presentes no transmissor e no metal sendo medido.
Meça através de revestimentos externos de materiais graças às ondas ultrassônicas da tecnologia EMAT induzidas no material-alvo, evitando a necessidade de remover os revestimentos protetores de ativos, o que ajuda a mitigar o risco de corrosão externa
Instale ou mude os transmissores de corrosão e erosão Rosemount ET210, ET310, ET310C ou ET410 de lugar de forma rápida e fácil utilizando correias para fixação em tubulações ou, para tanques e recipientes maiores, o suporte magnético para recipientes oferece uma solução alternativa rápida e fácil.
A tecnologia de guia de ondas gera ondas ultrassônicas no transmissor, que percorrem o guia de ondas até o local de medição, onde ecos são recebidos. Esses ecos ajudam a determinar a espessura da parede da tubulação.
Meça a espessura de qualquer metal em aplicações de temperatura ultra-alta (até 600 °C ou 1.100 °F)
Instale o Rosemount WT210 transmissor de corrosão e erosão Rosemount WT210 usando pinos soldados diretamente no local de medição ou utilize a solução de suporte de correias universal, rápida e fácil para monitorar a corrosão ou erosão em aplicações de alta temperatura sem pinos soldados
Visualize e analise seus dados sobre corrosão e entenda a condição do seu ativo em tempo real com o aplicativo Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion da Emerson. Essa solução de software utiliza os dados do transmissor e, com o processamento de sinal patenteado da Emerson, oferece a mais alta resolução e repetibilidade possível para medições de espessura. Os conhecimentos obtidos com esse aplicativo possibilitam a manutenção preditiva para ajudar a melhorar a segurança, a confiabilidade e a otimização geral da planta. Obtenha os melhores dados sobre corrosão da categoria entregues diretamente à sua mesa e tome decisões mais conscientes para maximizar a eficiência operacional de seus ativos.
Precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor com inovações tecnológicas para satisfazer suas necessidades de medição de temperatura.
Capacidade de medição de alta temperatura, até 600 °C (1.100 °F)
Medições de corrosão ou erosão em qualquer metal
Detecta perda de metal superior a 10 mícrons (0,5mil)
Evita a necessidade de acoplamento
Livre de manutenção por até 9 anos
Compatível com várias opções de montagem, incluindo soluções sem solda para aplicações com temperaturas de até 425 °C (797 °F)
A melhor tecnologia EMAT de alta temperatura da categoria, com precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor.
Capacidade de medição de alta temperatura, até 270 °C (518 °F)
Detecta perda de metal superior a 2,5 mícrons (0,01mil)
Realiza a medição pelo revestimento externo de 1 mm
Evita a necessidade de acoplamento
Livre de manutenção por até 9 anos
Instalação rápida e fácil sem a necessidade de parada do processo com solução de correia
A melhor tecnologia EMAT da categoria, com precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor.
Capacidade de medição de alta temperatura, até 160 °C (320 °F)
Detecta perda de metal superior a 10 mícrons (0,5mil)
Realiza a medição por meio de revestimento externo de 1 mm
Evita a necessidade de acoplamento
Livre de manutenção por até 9 anos
Instalação rápida e fácil sem a necessidade de parada do processo com solução de correia
A melhor tecnologia EMAT da categoria, com precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor especificamente para aplicações químicas.
Capacidade de medição de alta temperatura, até 160 °C (320 °F)
Detecta perda de metal superior a 10 mícrons (0,5mil)
Realiza a medição de todos os metais de 2 mm (0,08 pol.) a 8 mm (0,31 pol.)
Evita a necessidade de acoplamento
Livre de manutenção por até 9 anos
Instalação rápida e fácil sem a necessidade de parada do processo com solução de correia
A melhor tecnologia EMAT da categoria, com precisão, estabilidade e confiabilidade líderes do setor.
Capacidade de medição de alta temperatura, até 120 °C (250 °F)
Detecta perda de metal superior a 10 mícrons (0,5mil)
Realiza a medição pelo revestimento externo de 1 mm
Evita a necessidade de acoplamento
Livre de manutenção por até 9 anos
Instalação rápida e fácil sem a necessidade de parada do processo com solução de correia
Instale, mude de lugar e implemente os Rosemount WT210 Transmissores de corrosão e erosão de forma rápida, fácil e sem modificações na tubulação, eliminando a necessidade de uma parada do processo para adicionar o transmissor
Meça a corrosão ou a erosão em aplicações de até 425 °C (840 °F) Para aplicações acima desta temperatura, há a opção de pinos de solda.
Elimine a necessidade de manutenção do transmissor por até 9 anos (dependendo da vida útil do módulo de alimentação)
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense WT210 da Rosemount™
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET410 da Rosemount™
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET310 da Rosemount™
Transmissor wireless de corrosão Permasense ET310C da Rosemount™
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET210 da Rosemount™
Desbloqueie o monitoramento de corrosão e erosão em tubos, reservatórios e tanques com diâmetro superior a 30 polegadas
Instale, mude de lugar e implemente os transmissores Rosemount Wireless ET310, ET310C e ET210 de forma rápida e fácil, sem a necessidade de uma parada do processo
Meça a corrosão ou a erosão em aplicações de até 130 °C (360 °F)
Elimine a necessidade de manutenção do transmissor por até 9 anos (dependendo da vida útil do módulo de alimentação)
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET310 da Rosemount™
Transmissor wireless de corrosão Permasense ET310C da Rosemount™
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET210 da Rosemount™
Tenha à disposição o monitoramento de corrosão e erosão em tubos, reservatórios e tanques com diâmetro superior a 80 polegadas
Instale, mude de lugar e implemente os Rosemount ET410 Transmissores wireless de forma rápida e fácil, sem a necessidade de uma parada do processo
Meça a corrosão ou a erosão em aplicações de até 270 °C (518 °F)
Elimine a necessidade de manutenção do transmissor por até 9 anos (dependendo da vida útil do módulo de alimentação)
Sistema de monitoramento wireless de corrosão e erosão Permasense ET410 da Rosemount™
Perguntas frequentes (FAQs)
Os dispositivos de monitoramento de corrosão e erosão ultrassônico (UT) medem a espessura de ativos metálicos, como tubulações, tanques e reservatórios, para entender a perda de metal.
As taxas de corrosão e erosão podem variar rápida e inesperadamente. O monitoramento contínuo permite fácil identificação de eventos ativos de corrosão ou erosão, juntamente com a compreensão do impacto sobre a condição de sua planta em tempo real. Essas informações podem ajudar em tomadas de decisões conscientes sobre a otimização de processos e o planejamento de manutenção.
Os transmissores Wireless Rosemount ET210, ET310 e ET410 da Emerson para corrosão e erosão podem realizar medições com precisão através de quaisquer revestimentos externos pintados. Os transmissores de corrosão e erosão Rosemount Wireless ET310C e WT210 podem realizar medições em todos os metais.
Os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount oferecem detecção de perda de metal líder de mercado de 2,5 μm e podem ser implantados praticamente em qualquer lugar com temperaturas operacionais de até 600 °C (1.100 °F). Além disso, os transmissores wireless de corrosão e erosão da Rosemount são gratuitos para manutenção por até 9 anos, pois não precisam de acoplagem e calibração.
Os transmissores Rosemount Wireless ET310, ET310C e ET210 da Emerson podem ser usados com um suporte magnético para recipiente a fim de monitorar corrosão ou erosão em tubulações, tanques e reservatórios com diâmetro superior a 30 polegadas.