Detecção PIG (instrumento de inspeção de dutos)

Detecção PIG (instrumento de inspeção de dutos)

Detecte não intrusivamente todos os tipos de PIGs e remoções de detritos nas operações de manutenção de dutos.

Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

O Rosemount™ PDS42 Detector PIG acústico é uma ferramenta não intrusiva de gerenciamento de integridade de duto (PIM) que detecta todos os tipos de PIGs, incluindo PIGs de raspador, limpeza ou lotes. Além disso, permite que os operadores entendam o desempenho e controlem suas operações de pigging. O detector é compacto e leve e pode fornecer dados fáceis de usar diretamente para seus sistemas DCS ou SCADA.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aprimore facilmente as capacidades de detecção de PIGs

O que é um PIG e por que usar um detector PIG?

Uma operação de pigging em tubulações refere-se ao processo de uso de um instrumento de inspeção de dutos (PIG) para limpar, inspecionar ou manter dutos. O PIG é um dispositivo cilíndrico ou esférico inserido em um duto e impulsionado pela vazão de gás ou líquido dentro da tubulação. As operações de pigging são cuidadosamente programadas com cronogramas rigorosos, implantações maciças de recursos e orçamentos apertados.

As consequências da “perda de controle” de um PIG durante as operações de pigging podem ser caras, pois pode muitas vezes exigir equipamentos e mão de obra especializados para localizar e recuperar o PIG, resultando em atrasos, prazos estendidos e aumento dos custos operacionais. 

Assim, o detector PIG desempenha uma função crítica na operação, pois fornece ao operador os seguintes conhecimentos essenciais:

  • Rastreia ativamente o PIG dentro do duto durante uma operação de pigging, sabendo quando o PIG saiu da estação de lançamento e entrou na linha de vazão principal, ou quando o PIG chegou à estação receptora, para que o operador possa comandar a abertura da válvula e prender o PIG na câmara receptora.  

  • Identifica a remoção de detritos durante operações de limpeza de dutos. Essas informações são cruciais para determinar se são necessários ciclos adicionais até que a tubulação esteja limpa, otimizando a manutenção do duto e garantindo operações eficientes. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é um PIG e por que usar um detector PIG?
O que é um PIG e por que usar um detector PIG?

Uma visão melhor do Rosemount PDS42 Detector PIG

Como funciona o Rosemount PDS42?

Quando um PIG (A) se movimenta na tubulação, a fricção entre ele e a tubulação gera um som característico (B). Este som é analisado pelo algoritmo no Rosemount PDS42 (C) e convertido em dados valiosos de pigging. O Rosemount PDS42 fornece as seguintes saídas: uma mensagem “PIG Approach” (aproximação do PIG), uma mensagem “PIG Passed” (passagem do PIG) e uma indicação de detritos antes que o PIG continue a se mover pela tubulação (D). O requisito mínimo de velocidade detectável para o Rosemount PDS42 é 0,05 m/s, dependendo do material do PIG.

Detecção da passagem do PIG

Quando um PIG está se aproximando do Rosemount PDS42 Detector PIG, o ruído de sinal gerado pelo PIG sobe acima do nível de ruído médio (C) e o PIG entra no limiar de aproximação (D). Quando o nível de ruído fica acima de um limite definido para a aproximação de PIG (E), a mensagem “PIG Approach” (aproximação do PIG) é acionada.

A intensidade do ruído de sinal (Y) aumentará com o tempo (X) até que ele aumente à medida que o PIG passa pelo detector. 

Depois que o PIG passar pelo detector, o nível de ruído cai de volta ao nível normal. Quando o nível cai abaixo de um limite definido (F), a mensagem “PIG Passed” (passagem do PIG) é acionada e o PIG entra no limiar de passagem (G) à medida que continua se movendo pelo tubo.

Como evitar detecção falsa

O Rosemount PDS42 pode distinguir entre ruído externo e passagem PIG. Os ruídos externos gerados por aberturas da válvula ou impactos acidentais no tubo são caracterizados por maior amplitude e menor duração do sinal do que o ruído gerado pela passagem do PIG. Para evitar a detecção falsa, é essencial configurar os parâmetros e limites corretos durante o comissionamento. Consulte mais detalhes no Guia de Início Rápido do Rosemount PDS42.

Características do Rosemount PDS42

  • O projeto não intrusivo permite uma instalação fácil e rápida sem parada do processo ou modificações na tubulação 

  • Instale em qualquer lugar e adapte ou mova seu detector de PIG sem problemas nos diâmetros do tubo entre 2 pol. e 48 pol. 

  • Detecte qualquer tipo de PIG em qualquer tipo de fluido, incluindo vazão multifase 

  • Compacto, à prova de explosão e classificado para temperatura alta de até 290 °C

  • Não requer que o software detecte ou comunique passagens do PIG. Parâmetros críticos são colocados em registros Modbus mapeados no DCS 

Aplicações comuns

As aplicações comuns que exigem detecção de PIG incluem: 

  • Óleo e gás: Upstream e Downstream; offshore e onshore 

  • Linhas de transporte midstream 

  • FPSOs 

  • Produtos químicos, alimentos e bebidas, água e efluentes ou qualquer aplicação com líquido passando pelos tubos 

Perguntas frequentes (FAQs):

O que é um instrumento de inspeção de dutos (PIG)?
Por que um detector PIG é necessário?
O Rosemount PDS42 Detector PIG acústico requer software para operar?
O que é a indicação de detritos e por que ela é valiosa?
Por que usar um detector PIG acústico não intrusivo em vez de sinalizadores mecânicos intrusivos?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes (FAQs):
Ative o JavaScript para usar este site.