Atualize seu sistema de medição de tanque passo a passo com dispositivos de campo e de sala de controle modernos e confiáveis.

Sobre a emulação da medição de tanque

Atualize seu sistema de medição de tanques passo a passo com dispositivos de campo e de sala de controle modernos e confiáveis.

Desbloqueie o potencial em seu sistema

A emulação da medição de tanques permite que você substitua perfeitamente equipamentos de campo ou de sala de controle com mau funcionamento ou obsoletos por dispositivos modernos e confiáveis, baseados em tecnologia de radar. O cabeamento e o protocolo de comunicação existentes ainda podem ser usados. Alguns dos benefícios são: custos de manutenção reduzidos, segurança melhorada e operações mais eficientes. Você decide o ritmo, e o dinheiro que você economiza durante o processo fica disponível para novos investimentos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desbloqueie o potencial em seu sistema

Soluções para a tecnologia de emulação

Você tem problemas com dispositivos mecânicos antigos e acha a substituição do seu sistema de medição de taque muito complexa e dispendiosa?

É difícil achar dispositivos de reposição? Peças de reposição que estão chegando ao final da vida útil ou são muito difíceis de serem integradas nos sistemas existentes?

Você está tendo problemas com o mau funcionamento de dispositivos mais recentes em certas aplicações?

A tecnologia de emulação permite uma atualização de sistema perfeita e passo a passo, desde os tanques até a sala de controle. A desnecessidade de uma nova fiação de campo torna a instalação rápida e rentável.

A emulação da medição de taques permite que os usuários substituam fácil e progressivamente os medidores de nível antigos de todos os principais fornecedores por medidores de nível tipo radar modernos, um medidor por vez, com mínima interrupção e sem a necessidade de um projeto CAPEX de larga escala.

As atualizações podem ser feitas conforme a situação exigir e quando o orçamento estiver disponível. 

Os novos medidores "falam a mesma língua" que os antigos e, assim, não há necessidade de mudanças na comunicação ou na fiação em campo e você pode usar o sistema host existente.

Sistemas de gerenciamento de estoque diferentes podem ser substituídos perfeitamente pelo software TankMaster da Rosemount™, que continua a se comunicar com os dispositivos de campo em uso, frequentemente com uma taxa de atualização melhor do que antes.
O Rosemount™ 2460 Sistema Hub oferece suporte a emulação de dispositivos da sala de controle de outros fornecedores, permitindo que medidores de diferentes fornecedores estejam conectados ao TankMaster.

Ative o JavaScript para usar este site.