Obtenha mais dados sobre as condições do ativo com medição de temperatura

Obtenha mais dados sobre as condições do ativo com medição de temperatura

O monitor de temperatura Rosemount™ Synchros é a solução da Emerson para monitoramento de temperatura de superfície confiável, escalável e econômico. Este dispositivo wireless e fácil de usar pode ajudar você a obter mais insights sobre seus ativos e ajudar a aumentar o desempenho geral da planta, além da rentabilidade. O monitor de temperatura Rosemount Synchros faz parte da plataforma de IIoT Synchros da Emerson, que revoluciona o monitoramento de ativos e condições, fornecendo aos operadores industriais maior acessibilidade a pontos de medição, conectividade wireless perfeita, várias opções de sensores e integração robusta de dados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Obtenha mais dados sobre as condições do ativo com medição de temperatura
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Benefícios do monitor de temperatura Rosemount Synchros

Mais dados e conhecimentos

Monitore a temperatura de seus ativos em aplicações não monitoradas anteriormente.

  • Dispositivo confiável e econômico que permite a colocação em diferentes aplicações
  • O aplicativo Plantweb Insight™ Asset View da Emerson permite alertas em tempo real, e dados e insights acionáveis para qualquer aplicação que você escolher.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Mais dados e conhecimentos
Mais dados e conhecimentos

Fácil de usar

  • Instala com facilidade e rapidez, poupando tempo e recursos
  • Configuração fácil de usar, ajudando a minimizar o tempo gasto de comissionamento
  • Reduza o tempo gasto em rodadas manuais implantando essa solução econômica em todas as suas instalações
  • Pedido de bateria fácil, termopar integral e acessórios de montagem, tudo em um único número de modelo
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Fácil de usar
Fácil de usar

Flexibilidade para monitorar qualquer lugar

  • Monitore a superfície e a temperatura ambiente em uma variedade de aplicações
  • Escolha entre várias soluções de montagem, incluindo suporte, tubo e montagem magnética, dependendo dos requisitos de aplicação
  • Realoque dispositivos em qualquer lugar de sua instalação de forma fácil e segura
  • Projetado para monitoramento em ambientes desafiadores com projeto robusto
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Flexibilidade para monitorar qualquer lugar
Flexibilidade para monitorar qualquer lugar

Garanta a segurança e a confiabilidade

  • O protocolo WirelessHART® garante dados de medição seguros e confiáveis
  • Aumente a robustez de uma rede WirelessHART existente ou nova com a adição de dispositivos Synchros em sua instalação
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garanta a segurança e a confiabilidade
Garanta a segurança e a confiabilidade

Descubra novas aplicações de monitoramento de temperatura

Linhas de distribuição para fábrica de fertilizantes

Detecte os avisos iniciais de cristalização de ureia quando a temperatura ambiente cai (ou outros fatores) colocando o monitor de temperatura Rosemount Synchros em vários pontos ao longo das linhas de distribuição. Utilize essa solução de monitoramento de temperatura de superfície fácil e econômica para obter conhecimentos que possam desencadear a necessidade de manutenção preditiva se você perceber os primeiros sinais de cristalização, ajudando a garantir que não impacte a qualidade do produto.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Linhas de distribuição para fábrica de fertilizantes
Linhas de distribuição para fábrica de fertilizantes

Monitoramento de rastreamento de calor

Certifique-se de que o rastreamento de calor esteja funcionando conforme projetado, monitorando a temperatura da superfície de tubos ou recipientes com o monitor de temperatura Rosemount Synchros. Use essa solução fácil de instalar e econômica para evitar congelamento indesejado e mau funcionamento do equipamento, o que pode levar a desligamentos indesejados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitoramento de rastreamento de calor
Monitoramento de rastreamento de calor

Equipamento rotativo

Monitore a condição de bombas, transportadores, motores e outros equipamentos rotativos com o monitor de temperatura Rosemount Synchros para ajudar a detectar os sinais iniciais de diminuição da vida útil das máquinas e rapidamente tomar medidas preventivas, ajudando a evitar paradas indesejadas e caras para reparo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Equipamento rotativo
Equipamento rotativo

Válvulas para compressores alternativos

Detecte o declínio da válvula do compressor com o monitor de temperatura Rosemount Synchros. Esta solução permite identificar válvulas com falha por meio de um monitoramento de temperatura fácil e econômico da tampa da válvula.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas para compressores alternativos
Válvulas para compressores alternativos
Tecnologia Rosemount X-well™

Tem interesse em medição de temperatura do processo não intrusiva?

A tecnologia Rosemount X-well™ mede, de forma precisa, a temperatura do processo sem a necessidade de um poço termométrico ou a penetração em tubulação.

Descubra mais sobre como o Rosemount X-well pode reduzir o custo de cada ponto de medição de temperatura em 30%.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tem interesse em medição de temperatura do processo não intrusiva?

Perguntas frequentes (FAQs):

Por que você deve medir a temperatura da superfície de determinadas aplicações ou ativos?
O que é medição de temperatura ambiente? Como é diferente da medição de temperatura da superfície?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes (FAQs):
Ative o JavaScript para usar este site.