Engenheiros examinam uma refinaria

Segurança funcional

Engenheiros responsáveis por aplicações de processos críticos recorrem à Emerson em busca de tecnologia de automação que ofereçam segurança funcional e soluções de nível de integridade de segurança (SIL). 

Exposição dupla de uma mulher trabalhando e do exterior da fábrica

Soluções de integridade de segurança e válvulas solenoides testadas e confiáveis

A segurança funcional se concentra na redução do nível de risco em um dispositivo ou sistema, pois identifica condições potencialmente perigosas e possibilita ações corretivas para evitar ou reduzir o impacto de um acidente. Ela depende de tecnologia de segurança ativa e automática para responder a uma situação potencialmente perigosa.

A Emerson fornece soluções de segurança funcional ASCO ao oferecer válvulas solenoide e válvulas piloto redundantes, de reajuste manual e certificadas pelo setor. Nossas válvulas são habilitadas para SIL 3 e certificadas por Exida ou TÜV conforme IEC 61508. 

Os materiais são resistentes à corrosão e construídos para aplicações de alta confiabilidade. Os recursos incluem capacidades de autoteste para diagnosticar problemas antes que eles interrompam as operações e um sistema de válvulas piloto tolerante a falhas.

A Emerson fornece as soluções de segurança mais atualizadas para atender aos níveis de integridade de segurança desejados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de integridade de segurança e válvulas solenoides testadas e confiáveis

Por que escolher as soluções de segurança funcional da Emerson?

Evite paradas desnecessárias

Os sistemas de desligamento de segurança devem ser confiáveis e funcionar sob demanda, mas desligamentos falsos de válvulas de processos cruciais podem resultar em paradas caras e não planejadas, bem como reduzir a disponibilidade do processo. Os sistemas de controle redundantes ASCO e a tecnologia sensora TopWorx da Emerson podem ajudar a manter os níveis de segurança da planta, ao mesmo tempo em que viabilizam manutenção on-line e testes automatizados. Isso pode evitar tempo de inatividade não planejado e garantir que seu processo permaneça ininterrupto e seguro. 

Manutenção on-line e mais rápida

A manutenção da válvula e do sistema pode ser demorada, além de interromper o processo e causar tempo de inatividade. O conjunto abrangente de soluções de pilotagem e monitoramento de válvulas da Emerson em várias arquiteturas ajuda a garantir uma operação confiável das válvulas, tornando a manutenção on-line uma operação segura e perfeita. Nossas válvulas solenoides ASCO foram desenvolvidas para ter fácil substituição, resultando em uma manutenção rápida, tempo de inatividade minimizado e processos confiáveis, sem comprometer os níveis de segurança.

Cadeias de suprimentos simplificadas

Os produtores são frequentemente forçados a comprar componentes de vários fornecedores, o que aumenta os custos e prejudica a produtividade e os cronogramas de produção. Ao fornecer arquiteturas certificadas pré-agrupadas e redundantes que incluem tecnologia solenoide comprovada pela indústria, produtos de detecção de posição e acessórios. As soluções da Emerson simplificam sua aplicação e reduzem a complexidade da cadeia de suprimentos. Nossa parceria economiza tempo e despesas sem qualquer sacrifício de segurança ou produtividade.

Ative o JavaScript para usar este site.