Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-ARCS

Sistema de controle redundante avançado ASCO™

Descrição do Produto

A Série ARCS da ASCO é uma solução redundante criada especialmente para válvulas de fechamento de emergência (liga/desliga)(1) e várias configurações redundantes (1oo2, 2oo2 e 2oo3) para proporcionar segurança e disponibilidade. O sistema de pilotagem de válvula solenoide redundante ARCS ASCO 2oo3 combina as vantagens dos sistemas 1oo2 e 2oo2 para alcançar um alto nível de segurança e confiabilidade do processo.
(1) No caso de aplicação de válvulas de controle à prova de falhas, procure um representante da ASCO.

Tamanho/rosca
1/4 pol.; 1/2 pol.
Acionamento
Atuação direta 3/2 vias
Material do corpo
Corpo da válvula e manifold em aço inoxidável SS316L, operadores de solenoide em aço inoxidável SS316L e alumínio

Características

  • Módulo compacto e totalmente integrado: fornecido como um único módulo completo com pré-teste em fábrica e um único número de peça
  • Design de válvula a válvula direto: elimina tubulação e juntas entre as válvulas solenoide
  • Indicação de estado e feedback: facilita a manutenção preventiva e a detecção de falhas na linha
  • Válvula de isolamento individual / derivação comum (opcional): facilita a manutenção na linha

Documentação e desenhos